Progresele tehnologice inovatoare Trane au ca rezultat câștiguri impresionante în materie de eficiență energetică. Îi ajutăm pe clienți să își satisfacă nevoile de încălzire și răcire cu un portofoliu larg de sisteme HVAC eficiente din punct de vedere energetic, împreună cu închirieri, servicii, asistență pentru piese și controale avansate.
Soluții de sisteme termice pentru industrie
Cele mai recente știri
Blog
Soluții de depozitare la rece pentru evenimente: Îmbunătățirea eficienței cu ajutorul containerelor Trane
16-01-2024 - În lumea dinamică a evenimentelor, a serviciilor de catering, a expozițiilor comerciale și a târgurilor, nevoia de depozitare frigorifică fiabilă și eficientă este extrem de importantă. Fie că este vorba de păstrarea prospețimii alimentelor pentru mii de persoane la un festival sau de menținerea integrității produselor sensibile la temperatură la o expoziție comercială, soluția potrivită de depozitare la rece poate face diferența. Aici intră în joc containerele pentru depozite frigorifice Trane, care oferă un control precis al temperaturii de la +40°C la -70°C. Depozitele frigorifice Trane: precizie și versatilitate Trane,...
Blog
Rolul esențial al depozitelor frigorifice în industria alimentară și a băuturilor
13-12-2023 - Introducere În lumea...
Blog
Cum avansează tehnologia pompelor de căldură în ceea ce privește soluțiile durabile de apă sanitară pentru clădirile mari
30-11-2023 - Un proiect HVAC pentru aplicații comerciale implică, de obicei,...
Povești de succes ale clienților
Spitalul Beatrix își atinge obiectivele de sustenabilitate și reduce amprenta de CO2 cu 25% cu ajutorul unei pompe de căldură inovatoare și a unei soluții de stocare a energiei termice
Spitalul Beatrix din Gorinchem, care face parte din Rivas Zorggroep, s-a confruntat cu o provocare semnificativă în ceea ce privește îmbunătățirea sustenabilității instalațiilor sale climatice. Spitalul dispunea de echipamente de control al...
Trane Rental rezolvă o urgență de control al temperaturii într-un laborator științific universitar
Facultatea de științe de la una dintre cele mai importante universități de cercetare din Europa s-a confruntat cu o problemă urgentă atunci când răcitorul existent, vechi de peste un deceniu, s-a defectat brusc. Având în vedere că aproape 3.000...
Soluția de închiriere Trane Rental asigură o răcire confortabilă după ce un incendiu a avariat un răcitor la un punct de reper din Londra
În inima Londrei, o clădire spectaculoasă, clasată în gradul II, s-a confruntat cu o situație de urgență atunci când un incendiu a avariat un răcitor recent instalat. Această proprietate emblematică, construită inițial ca teatru la sfârșitul...
Chiller-urile cu zgomot redus de la Trane Rental protejează operațiunile centrului de date de la sediul central al unei bănci din Marea Britanie
O importantă bancă de retail din Marea Britanie a efectuat o evaluare cuprinzătoare a sediului său central, o prestigioasă clădire de birouri foarte apreciată în City of London. Clădirea primește zilnic un număr mare de angajați și vizitatori....
Descoperiți Trane
Selector de produse
Soluții HVAC
Servicii de intretinere
Piese și consumabile
Contactați-ne
Conectați-vă cu expertul local Trane
Vă vom ajuta să găsiți soluția necesară