Genius/Diamond

Sistemas Autocontenidos

  • Compresor Scroll.
  • Bandeja de condensación. Permanece siempre seca evitando la formación de hongos y bacterias.
  • 3 tipos de filtro (Evaporador): Electrostáticos de Nylon / Permanentes de Malla  de Alambre-Metálico / Desechables – lana de vidrio.
  • Termostato programable. Permite hasta 4 puntos de ajuste para cada día de la semana.
  • Controles (Relia Tel)
  • Control microprocesador. Administra con precisión todas las demás operaciones del sistema, esté en calentamiento o en refrigeración.
Autocontenido con Condensador Remoto por Aire - Tabla 1
MODELO Pot. Frig.
(TR)
Pot. Eléctrica
(KW)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
SIVE 050 5 3,39 2000 x 960 x 600
CRCB050 5 3,39 890 x 967 x 631
SIVE 075 7,5 5,53 2000 x 1190 x 600
CRCB075 7,5 5,53 890 x 1241 x 631
SIVE 100 10 7,46 2000 x 1500 x 600
CRCB100 10 7,46 941 x 1341 x 631
SIVE 125 12,5 8,67 2000 x 1700 x 600
CRCB125 12,5 8,67 1018 x 1646 x 714
SIVE 150 15 10,52 2000 x 1700 x 600
CRCB150 15 10,52 1247 x 1646 x 714
SIVE 200 20 16,58 2000 x 1880 x 850
(CRCB100) x 2 20 16,58 (941 x 1341 x 631) x 2
SIVE 250 27,1 16,58 2000 x 1880 x 850
(CRCB125) x 2 27,1 16,58 (1018 x 1646 x 714) x 2
SIVE 300 30 21,4 2000 x 2470 x 980+(1018 x 1646
CRCB125 + CRCB150 30 21,4 x 714)+(1247 x 1646 x 714)
SIVE 350 35 24,38 2000 x 2470 x 980
CRCB150 x 2 35 24,38 (1247 x 1646 x 714) x 2
       
Autocontenido con Condensador Remoto por Aire - Tabla 2
MODELO Peso (Kg)
SIRVE +CRCB
Tubería de interconexión (Líquido) Tubería de interconexión (Gas Caliente)
SIVE 050 154 1/2 5/8
CRCB050 93 1/2 5/8
SIVE 075 185 1/2 3/4
CRCB075 124 1/2 3/4
SIVE 100 235 5/8 7/8
CRCB100 139 5/8 7/8
SIVE 125 347 5/8 1 1/8
CRCB125 180 5/8 1 1/8
SIVE 150 392 5/8 1 1/8
CRCB150 212 5/8 1 1/8
SIVE 200 600 7/8 1 1/8
(CRCB100) x 2 139x2 7/8 1 1/8
SIVE 250 668 5/8 1 1/8
(CRCB125) x 2 180x2 5/8 1 1/8
SIVE 300 800 5/8 1 1/8
CRCB125 + CRCB150 180x212 5/8 1 1/8
SIVE 350 860 5/8 1 1/8
CRCB150 x 2 212x2 5/8 1 1/8
       
Autocontenido con Condensador Incorporado - Tabla 1
MODELO Pot. Frig.
(TR)
Potencia
Eléctrica (kW)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
SRVE 050 5 3,87 2000x960x720
SRVE 075 7,5 6,23 2000x1190x720
SRVE 100 10 8,52 2000x1500x830
SRVE 125 12,5 9,78 2000x1700x1000
SRVE 150 15 11,38 2000x1700x1000
       
Autocontenido con Condensador Incorporado - Tabla 2
MODELO Peso
(Kg)
Tubería de interconexión (Líquido) Tubería de interconexión (Gas Caliente)
SRVE 050 268 - -
SRVE 075 310 -
-
SRVE 100 416 -
-
SRVE 125 459 - -
SRVE 150 490 - -
       
Autocontenido Condensado por Agua - Tabla 1
MODELO Pot. Frig.
(TR)
Potencia
Eléctrica (kW)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
SAVE 050 5 2,64 2000 x 960 x 600
SAVE 075 7,5 3,94 2000 x 1190 x 600
SAVE 100 10 5,22 2000 x 1500 x 600
SAVE 125 12,5 6,36 2000 x 1700 x 600
SAVE 150 15 7,65 2000 x 1700 x 600
SAVE 200 20 12,25 2000 x 1880 x 850
SAVE 250 25 12,25 2000 x 1880 x 850
SAVE 300 30 16,3 2000 x 2470 x 980
SAVE 350 35 18,43 2000 x 2470 x 980
SAVE 400 40 20,34 2000 x 2470 x 980
       
Autocontenido Condensado por Agua - Tabla 2
MODELO Peso
(Kg)
Tubería de interconexión (Líquido) Tubería de interconexión (Gas Caliente)
SAVE 050 247 - -
SAVE 075 289 -
-
SAVE 100 376 -
-
SAVE 125 440 - -
SAVE 150 461 - -
SAVE 200 730 - -
SAVE 250 745 - -
SAVE 300 970 - -
SAVE 350 1030 - -
SAVE 400 1060 - -

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).