S-Series

S-Series_992x744.jpg

S-Series

Single-Phased Heat Pump

La serie S de Trane® / Mitsubishi Electric (TUMY H2i®) proporciona:

  • Tecnología INVERTER® de hipercalentamiento monofásico
  • Comodidad acondicionada para hasta 12 zonas individuales al tiempo que ofrece ahorros en los costos operativos y rendimiento a largo plazo.

Características clave

Amplio rango operativo Con hasta un 100% de capacidad de calentamiento a 1 ° F y hasta un 78% de capacidad de calentamiento a -13 ° F, las unidades H2i de la serie S son ideales incluso para los climas más extremos. Disponibles en capacidades de 36,000 y 48,000 Btu / h, las unidades también brindan un rendimiento de enfriamiento superior hasta 5 ° F.

 

Intercambiador de calor de alta eficiencia

Mejoras de eficiencia promedio de hasta un 8% (SEER) y un 3% (HSPF) con respecto a generaciones anteriores.

 

Control de zona individualizado Los sistemas de la serie S están diseñados para ofrecer ahorros de costos operativos y rendimiento a largo plazo a los propietarios de edificios. Los sistemas utilizan una red de controles integrados para enfriar o calentar hasta 12 zonas individuales con una variedad de estilos de unidades interiores.

Recursos

Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.

Diseñe un Sistema VRF completo