Confort y economía en unidades de calefacción y refrigeración empaquetadas para aplicaciones comerciales ligeras
No es necesario sacrificar la comodidad del edificio por una factura de energía más baja.
Las unidades Impack energéticamente eficientes de Trane ofrecen ambas cosas, con un diseño atractivo. También son energéticamente eficientes, con calificaciones de hasta 16 SEER según el tipo de unidad. Conéctese a los termostatos y conductos de distribución de aire de Trane para obtener la máxima eficiencia y comodidad.
Múltiples opciones en solo calefacción, solo enfriamiento, fuente de combustible
Elija entre muchas opciones empaquetadas monofásicas y trifásicas, que incluyen unidades de solo enfriamiento, bomba de calor, combustible dual y gas-eléctricas. Todos se pueden montar en un techo o junto a los cimientos:
14 opciones SEER
Enfriamiento convertible de un solo paquete 14 SEER 2-5 toneladas
Bombas de calor de un solo paquete 14 SEER 2-3 1/2 Ton
Bomba de calor convertible de un solo paquete 16 SEER 2 - 5 toneladas
Paquete Convertible Gas / Eléctrico 16 SEER 2-5 toneladas
beautiful smiling asian businesswoman sitting at desk and using laptop in office
Rendimiento confiable del líder de la industria en comodidad
2 - 5 Toneladas
La eficiencia inigualable de refrigeración y calefacción junto con la calidad de Trane significan años de rendimiento fiable para un Impack.
New Shopping Strip Center Almost Ready to Open
Diseñado para una fácil instalación y servicio, y atractivo exterior
El aspecto elegante de Impack incorpora características de diseño que
simplifican el servicio, como paneles de fácil acceso y componentes
duraderos de alta calidad.
Ideal for replacement, Foundation rooftop units with capacities up to 25 tons fit a wide range of commercial buildings and fit both Trane and non-Trane footprints – without the need for curb adaptors to save time and money. The basics done right – simply designed, highly dependable, great value.
We know time is money. You can have your Voyager unit in two to three weeks – the fastest in the industry – to help keep projects on track and get sites up and running quickly. Choose from two models to meet the needs of a broad range of medium to large commercial buildings: Voyager 2 with 12.5 - 25 tons of capacity, and Voyager 3 for 27.5 - 50 tons of capacity.
Comfort delivered with ultra-high efficiency at the lowest installed
cost, plus ultra-fast delivery. Tailor to building’s needs with
industry’s widest selection of factory-installed options and
accessories. Easy to install and service.
Easy to design, install and operate packaged rooftop systems for small buildings. Pre-engineered, factory-assembled heating, cooling and ventilation components in a single piece of equipment. Available in standard, high or ultra-high efficiency models, supporting single- or multi-zone applications with constant or variable-speed fan control.
Emergency replacement needs? Your local Trane Light Commercial Replacement Solutions Team is here to help with all your immediate rooftop and split system replacement needs.