The 20 to 65 ton Cold Generator CGWR Series de 20 a 65 toneladas es
una solución de enfriamiento de procesos y confort refrigerada por
agua altamente eficiente.
Las huellas amigables con la entrada y los elementos de diseño
centrados en el servicio agilizan la instalación y simplifican el
mantenimiento.
Los enfriadores scroll de la serie Cold Generator CGWR están
certificados por AHRI y ETL / ETLc.
Los aspectos más destacados de la serie CGWR de Chiller scroll Cold Generator ™ incluyen:
5 tamaños, 20, 30, 40, 50 y 65 toneladas
Compresores scroll
Evaporadores de placas soldadas
Los controles digitales avanzados incluyen interfaces BACnet® IP y Modbus® Building Management System (BMS) de serie. LonTalk®, Johnson Controls N2® y BACnet® MS / TP están disponibles con una interfaz opcional.
Aplicaciones
Cold Generator scroll chillers son una solución ideal para aplicaciones de enfriamiento de confort, enfriamiento de procesos a baja temperatura y fabricación de hielo en una variedad de instalaciones, que incluyen:
male asian elementary school teacher
Educación y Salud
Office building top view background in retro style colors. Manhattan buildings of New York City center - Wall street.jpg