¿Por qué elegir Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic?
Impulsado por el ultra silencioso compresor sin aceite Turbocor®, este Chiller proporciona un bajo nivel de ruido y bajos costos de mantenimiento.
AdobeStock_106219582.jpeg
El mejor rendimiento de su clase
El Agility® water-cooled chiller proporciona el mejor rendimiento de su clase con un tamaño compacto y una huella optimizada que minimiza los costos de instalación.
Businessmen are shaking hands for business venture and Marketing on energy.
Excede significativamente el estándar ASHRAE
Aprovechando cojinetes magnéticos sin aceite con velocidades mejoradas del compresor y los últimos diseños de intercambiadores de calor patentados por Trane (CHIL ™), el Chiller Agility ofrece valores de carga parcial integrados (IPLV) un 40% mejor que el estándar ASHRAE® 90.1-2016.
AdobeStock_146216308.jpeg
Operación estable y eficiente
El Agility chiller utiliza un compresor centrífugo semihermético de dos etapas con un motor refrigerado por refrigerante de imán permanente que ofrece un funcionamiento eficiente y estable. Esto permite a los clientes la máxima flexibilidad para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.
Recursos
Otros productos en los que podría estar interesado