Independientemente del tamaño o la forma de
su habitación, existe una unidad interior montada en la pared de
Trane® / Mitsubishi Electric adecuada para usted.
Incluye:
Operación silenciosa
Fácil limpieza del filtro
Amplio rango de capacidad (6,000 Btu / hr a 20,0000 Btu /
hr)
4-Way_Ceiling_Cassette_580x386.jpg
Casete de techo de 4 vías
Rendimiento y distribución de aire excepcionales que vienen en dos tamaños según sus requisitos de espacio y capacidad.
Incluye:
Alto rendimiento y versatilidad
Patrones de flujo de aire personalizados
Facil mantenimiento
1127266876
Casete de techo de 1 vía
Perfecta para espacios con ventanas, esta unidad mueve el aire en una dirección y tiene la capacidad de introducir aire de ventilación en el espacio.
Incluye:
Alto rendimiento y versatilidad
Patrones de flujo de aire personalizados
Fácil mantenimiento
139750040
Techo Suspendido
La unidad interior fácil de instalar cuenta
con un potente flujo de aire para brindar comodidad personal a sus ocupantes.
Incluye:
Potente rendimiento
Flujo de aire silencioso y
eficiente
Distribución uniforme del aire
Floor-Mounted_992x992.jpg
Montado en el piso
Fácil de instalar dentro de un espacio, u oculto por un gabinete, pero ofrece un rendimiento de enfriamiento y calefacción altamente eficiente.
Incluye:
Potente rendimiento
Flujo de aire silencioso y eficiente
Distribución uniforme del aire
Unidades interiores con conductos
Ceiling-Concealed_Ducted_992x992.jpg
Techo Oculto con Conductos
Las opciones de diseño flexibles permiten un diseño interior elegante cuando hay espacio de plenum disponible.
Incluye:
Perfil bajo
Operación extremadamente silenciosa
Fácil acceso al panel eléctrico
Multi-Position_Air-Handler_992x744.jpg
Manipulador de Aire Multiposición
El manipulador de aire de posiciones múltiples es más silencioso, más fácil de mantener y más compacto que los manipuladores de aire tradicionales.
Incluye:
Flexibilidad de instalación
Operación silenciosa
Prácticamente hermético al aire
Controlador de Circuito Derivado (BC)
Branch-Controller_992x744.jpg
Controlador BC
El corazón tecnológico de los sistemas de
recuperación de calor CITY MULTI®, el controlador BC permite el
funcionamiento simultáneo de refrigeración y calefacción con la
primera configuración de dos tubos de la industria.
Características:
Calefacción y enfriamiento simultáneos: utiliza un separador de
líquido-gas para proporcionar enfriamiento y calentamiento a zonas
individuales del mismo sistema, al mismo tiempo. Funcionamiento silencioso: funciona a 40 dB (A), más
silencioso que una conversación típica, en condiciones normales. Fácil instalación: las conexiones soldadas simplifican la
instalación in situ.
Los sistemas de aire exterior dedicados Trane® Horizon® están diseñados específicamente para acondicionar hasta el 100% del aire exterior durante todo el año, reducir las cargas latentes, mejorar la comodidad y la eficiencia energética de todo el sistema del edificio y mantener la calidad del aire interior del edificio.