Tanques de almacenamiento de energía CALMAC® - Modelo A
Anterior
Seleccionar
Play
Seleccionar
Play
Seleccionar
Play
Siguiente
Tanques de almacenamiento de energía CALMAC® - Modelo A
Características principales:
Conexiones bridadas de dos pulgadas
Base de la carretilla elevadora
Materiales de construcción no corrosivos que sean 99% reutilizables o reciclables
Ubicaciones interiores o exteriores
Tubos de intercambiador de calor translúcidos para inspecciones visuales sencillas
El tanque de una pieza sin costuras proporciona estructura y contención sin revestimientos de contención ni partes móviles que mantener
Calidad ensamblada en fábrica con curvas de rendimiento de carga y descarga catalogadas
Diseño modular, para que pueda agregar más tanques con el tiempo y reubicarlos fácilmente
Disponible en diferentes tamaños para adaptarse a diferentes limitaciones de espacio
El intercambiador de calor de contraflujo permite algunas de las temperaturas de fabricación de hielo más cálidas de la industria para una carga y descarga eficientes
Cómo funcionan los tanques de almacenamiento de energía
El almacenamiento de energía térmica es como una "batería HVAC" para el sistema de aire acondicionado de un edificio. El almacenamiento de energía térmica de Trane utiliza equipos de refrigeración estándar, además de un tanque de almacenamiento de energía para trasladar todas o una parte de las necesidades de refrigeración de un edificio a las horas de menor actividad. Los tanques del modelo A almacenan energía en forma de hielo durante los períodos de menor actividad, cuando los servicios públicos generan electricidad de manera más eficiente con menores costos de energía y demanda. El hielo almacenado se usa luego para enfriar a los ocupantes del edificio al día siguiente, durante los períodos pico cuando las tarifas de los servicios públicos están en su punto más alto.
Tanques CALMAC® Ice Bank® Modelo A
Office building top view background in retro style colors. Manhattan buildings of New York City center - Wall street.jpg
El "estándar de oro" en almacenamiento de energía térmica
El tanque clásico modelo A de almacenamiento de energía de CALMAC se convirtió en el punto de referencia informal de la industria poco después de su introducción en 1979, y lo sigue siendo en la actualidad. El Modelo A fue uno de los primeros tanques de almacenamiento térmico que se incorporó a una planta enfriadora completa, lo que rápidamente lo convirtió en el "estándar de oro" de la industria. Esta solución probada ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo un enfoque popular para ingenieros y propietarios de edificios.
TC_church_NA_EN.jpeg
Ideal para instalaciones más pequeñas
El tanque modelo A tiene bridas de dos pulgadas. A diferencia de los tanques CALMAC Modelo C, cada tanque modelo A debe conectarse individualmente a la tubería de distribución, por lo que esta solución funciona mejor para instalaciones más pequeñas.
Re-sized.TC_energy storage trends and gaugesNA_EN.PNG
Estrategias de control
Existe una serie de estrategias de control que se pueden utilizar para aprovechar los beneficios del almacenamiento de energía térmica. Sin embargo, hay dos enfoques básicos que definen los límites comunes del diseño de sistemas. Las tarifas eléctricas y el uso del edificio determinarán qué estrategias de control son las mejores para el proyecto.
Almacenamiento completo Un enfriador de tamaño lo suficientemente grande para cargar suficiente almacenamiento de energía puede desplazar toda la carga a períodos de menor actividad.
Almacenamiento parcial El enfriador funciona junto con los tanques de almacenamiento de energía CALMAC durante los períodos pico para administrar la carga de enfriamiento del edificio. Durante las horas de menor actividad, el enfriador carga los tanques para su uso durante el período de máxima refrigeración del día siguiente.
Se necesita un fluido secundario que pueda operar y fluir a temperaturas lo suficientemente bajas como para congelar el agua. Se recomienda una solución de glicol a base de etileno o propileno. Se debe utilizar una solución premezclada de una solución de transferencia de calor industrial especialmente formulada para propiedades de baja viscosidad y superior de transferencia de calor. Los HTF de base industrial contienen un sistema inhibidor de corrosión de componentes múltiples que se puede mantener y proporcionar una larga vida útil.
TC_5294_Trane_van24443_A NA_EN.jpg
Mantenimiento
Puede mantener sus tanques CALMAC y el sistema de almacenamiento de energía mediante un proceso de mantenimiento similar al utilizado para la refrigeración convencional.
Realice el mantenimiento de la enfriadora según sea necesario.
Asegúrese de que los controles funcionen correctamente y estén sincronizados con las tarifas de los servicios públicos.
Verifique la salud del líquido de glicol anualmente.
Verifique el nivel del agua en los tanques. Agregue biocida según sea necesario para eliminar el crecimiento de algas.