TVR LX representa un avance en eficiencia e innovación que se alcanza mediante el uso de un ventilador de diseño optimizado con motor DC, un intercambiador de calor de alto desempeño mejorado, compresores scroll DC inverter de reluctancia autoconmutada (sin escobillas) y desescarche inteligente.
La característica de ajuste automático de energía del sistema TVR LX acopla perfectamente la carga de enfriamiento a las necesidades cambiantes de todas las zonas individuales y por consiguiente permite alcanzar un ahorro de energía. La capacidad se controla inteligentemente y se distribuye equitativamente entre las diferentes zonas, sin desperdicio de energía.
El índice de eficiencia energética (EER) aumenta a carga parcial cuando una menor cantidad de unidades interiores requieren de calefacción/enfriamiento, lo cual reduce el consumo total de energía. Un sistema TVR LX no trabaja a velocidad máxima todo el tiempo; durante un día típico, el sistema TVR LX trabajará la mayor parte del tiempo en la zona de descarga con un índice de mayor eficiencia energética. Bajo condiciones de carga parcial, el compresor inverter trabaja a velocidad reducida para acoplarse a la carga requerida del edificio.
Diseño flexible
El sistema TVR LX puede programarse individualmente para trabajar al más alto grado. La posibilidad de poder utilizar unidades exteriores de bomba de calor o de recuperación de calor y poder interconectarlas en serie, ofrece la más alta flexibilidad de diseño posible.
Se dispone de un total de 41 combinaciones diferentes de unidades exteriores a ser acopladas a un total de 72 diferentes unidades interiores para cumplir con cualquier tipo de requerimiento. Los módulos más grandes de 840 MBH permiten la conexión de hasta 64 unidades interiores para suministrar confort hasta 175 metros de distancia de las unidades exteriores.
El motor opcional de ventilador exterior de alta presión estática permite la instalación de las unidades exteriores de piso-por-piso cuando ésta pudiera representar la solución óptima para alguna aplicación en particular.
El sistema TVR LX puede configurarse con exclusividad hacia el futuro que permita el aumento, el reemplazo o la remoción de zonas según las necesidades cambiantes del usuario final.
Administración de la energía
El sistema opcional de control centralizado del sistema TVR LX contiene todos los datos de energía y demás información de cada zona individual. El aumento del programa de cómputo de medición de la energía al sistema, permite al usuario calcular el consumo de energía individual por zona, por piso, o por edificio. El programa de control requerirá de un amperímetro digital por unidad exterior y el controlador centralizado TCONTWEB01.