Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people
Fácil de instalar y altamente confiable
Las Series R® helical rotary chillers ofrecen una instalación fácil, flexibilidad de aplicación, alta confiabilidad y eficiencia energética optimizada debido a su diseño de compresor de transmisión directa que utiliza menos partes móviles que los compresores de engranajes.
convention center
Control de temperatura preciso
Las enfriadoras de la Serie R son especialmente adecuadas para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un control preciso de la temperatura y, al mismo tiempo, eliminan la necesidad de costosos tanques intermedios.
Su compresor de descarga infinita, amplio rango de temperatura de funcionamiento, válvula de expansión electrónica y temporizadores cortos de anti-reciclaje le dan flexibilidad para casi cualquier sistema de enfriamiento y calefacción de alto rendimiento.
AdobeStock_146216308.jpeg
Opciones de refrigerante
Estos Chillers están diseñados para funcionar con refrigerante R-134a o R-513A, un refrigerante no inflamable de próxima generación que ofrece la misma capacidad con un GWP 55% menor.
Discussion of speakers reports
El tamaño compacto reduce los desafíos de instalación
El reemplazo del Chiller es más rápido, más barato y menos disruptivo debido al tamaño compacto del enfriador, que se adapta a la mayoría de las salas de máquinas existentes sin requerir espacio adicional en el piso o desprendimientos de paredes. La mayoría de las unidades pueden pasar a través de una abertura de puerta estándar, y las conexiones de alimentación de punto único y doble pueden aprovechar el cableado existente.