La serie R2 de Trane® / Mitsubishi Electric es el primer sistema de recuperación de calor de dos tubos que enfría y calienta simultáneamente diferentes zonas dentro de un edificio.
Este producto proporciona:
Flexibilidad de diseño mejorada
Unidades de hipercalentamiento para climas extremos
La serie R2 de Trane® / Mitsubishi Electric es el primer sistema de recuperación de calor de dos tubos que enfría y calienta simultáneamente diferentes zonas dentro de un edificio.
Modelos
Eficiencia Estándar
Alta eficiencia
Hipercalentamiento H2i®
Mejora de IEER Hasta 295 pies de separación vertical entre la (s) unidad (es) exterior e interior
Rendimiento de calentamiento mejorado que proporciona hasta un 78% de capacidad de calentamiento hasta -13 ° F
La tecnología H2i mejorada ofrece un rendimiento de calefacción superior en climas extremos, proporcionando hasta un 70% de capacidad de calefacción hasta -22 ° F
Huella reducida de hasta un 30% con respecto a generaciones anteriores
Tecnología de inyección flash incorporada de serie
Introducción de módulo único de 10 toneladas
Volumen de refrigerante reducido
Mejora del IEER de hasta un 11% sobre la eficiencia estándar de generación N
Los sistemas de aire exterior dedicados Trane® Horizon® están diseñados específicamente para acondicionar hasta el 100% del aire exterior durante todo el año, reducir las cargas latentes, mejorar la comodidad y la eficiencia energética de todo el sistema del edificio y mantener la calidad del aire interior del edificio.
Todos los modelos de unidades interiores, desde casetes de techo hasta techo oculto, brindan la máxima comodidad y cuentan con un funcionamiento silencioso y un fácil mantenimiento. Mientras que en el corazón del sistema, el controlador de rama permite calentar y enfriar simultáneamente.