Las unidades de tratamiento de aire de relleno para interiores alimentadas con gas de Trane están diseñadas para aplicaciones de encendido indirecto que requieren calefacción, refrigeración, ventilación y aire de relleno.
Las unidades de tratamiento de aire de relleno para interiores alimentadas con gas de Trane están diseñadas para aplicaciones de encendido indirecto que requieren calefacción, refrigeración, ventilación y aire de relleno. Todas las unidades de encendido indirecto están completamente empaquetadas, montadas en rieles, cableadas, entubadas y probadas para asegurar una instalación sin problemas y un arranque fácil.
Características (unidades interiores)
Rango de flujo de aire nominal 900–9,800 cfm.
Rango de entrada: 100-1,200 MBh.
Equipado para montaje en suspensión o en losa.
Configuraciones de control de mano izquierda y derecha.
Intercambiador de calor de fuego indirecto.
El enfriamiento opcional incluye DX, agua helada o enfriador evaporativo.
Características (unidades exteriores)
Rango de flujo de aire nominal 800-13,000 cfm
Rango de entrada: 100-1,200 MBh
Diseño montado en bordillo
Configuraciones de control de mano izquierda y derecha
Intercambiador de calor de fuego indirecto
Enfriamiento opcional disponible en unidades empaquetadas (DX, agua helada o enfriador evaporativo)
Los sistemas de aire exterior dedicados Trane® Horizon ™ ofrecen bombas de calor de fuente de agua y bombas de calor de fuente de aire, dos de las formas más sostenibles y ambientalmente responsables de calentar y enfriar edificios.
Trane® Horizon™ Dedicated Outdoor Air Systems are designed to condition up to 100% of outdoor air year-round, reduce latent loads, enhance comfort and energy efficiency, and maintain your building’s health.