選擇語言
當你擁有多棟不同舒適度和能源管理需求的建築物時,TRANE的Tracer™ ES系統可以提供靈活、精密的控制以同時滿足各種差異化的需求。Tracer™ ES針對多種TRANE系統和BACnet™系統提供網路控制來改善運行和節能管理。有了Tracer™ ES,所有企業大樓和系統都能夠實現遠端控制。每個系統都可以根據客戶不同的需求來量身訂做,滿足每個設施的不同需求,保證其靈活性和精密性。Tracer™ ES主要可用於學校、醫院、政府部門大樓、房地產、超市賣場以及商業大樓等類型。此外,Tracer™ ES EXPRESS軟體也適用於小型規模專案。
Tracer™ ES是一種以Web為基礎的線上設備管理的系統整合解決方案,透過在ES網路中的任何一台電腦都可以完全監視整個樓宇群各個系統並進行管理操作,並可以透過BACnet/IP整合其它系統。Tracer™ ES是完全客製化且易於建置的一套系統,可以讓使用者進行各種線上操作,例如:排程、警報管理、故障檢修、狀態調整及數據分析。透過Tracer™ ES的系統管理,可以減少能源消耗和維護成本,協助教育、醫療、政府和零售等機構打造健康舒適的環境。