选择语言
能效更高的建筑可惠及每个人,从所有者和运营者到在建筑中生活和工作的人。监测、控制和节约建筑能耗的流程在全世界范围内快速演变并变得越来越复杂。建筑所有者和运营者可能会对实现这一切的最佳方法感到犹豫不定。
特灵克服复杂性,引导客户熟悉能源管理流程。我们与他们合作,以最低的运营成本为他们的建筑实现最高的能效目标。
这意味着我们需要深入研究客户建筑的功能并和他们一起定义能源创新方案。接下来,我们按优先顺序将这些创新方案与客户的战略和财务目标连接起来。
特灵会结合各种系统和服务,为客户提供统一的业务和技术解决方案。最后,通过我们无可比拟的专业知识和产品,我们与客户合作,跟踪结果并确保完成其目前和整个建筑生命周期中的任务。
<我们将在下面展示这些案例>
旧殖民地职业技术高中的系统升级削减 50% 以上能源消耗
特灵为马萨诸塞州罗切斯特的旧殖民地职业技术高中进行了能效基础设施升级,既削减了 50% 以上的能源消耗,又改善了学习和授课环境。一项正在进行的服务和维护计划帮助确保所有系统继续以最佳水平运行。
Baxter在沙比纳尼哥建造的工厂极大降低了能源使用和提高了舒适性
特灵和全球多元化医疗保健公司Baxter在Baxter的西班牙生产工厂内实施了节能基础设施升级,有望每年减少35%的能源使用。能效系统和解决方案还帮助工厂将每年的碳排放减少了约450000 千克二氧化碳 (CO2),或者相当于每年种植了2260棵树。
特灵为领先安全剃刀生产商颁发能效领导者奖
Gillette 和特灵在 Gillette 位于波兰 Łódź 的剃刀生产、包装和仓储工厂内完成了节能基础设施升级,极大减少了能源使用和提高了正常运行时间与可靠性。改善还为工厂内的工人提供了更安全、更舒适以及更有工作效率的环境。