高性能建筑

感受高性能建筑

高性能建筑的定义可因其自身结构不同而不同。从广义上讲,高性能建筑由LEED(能源与环境设计领导力)根据针对能耗和水耗、系统可靠性和正常运行时间以及环境合规和使用者舒适性的特定标准设定的指导原则来定义。

但是,特灵不仅仅是将符合特定标准的建筑物定义为高性能建筑。它是一种成果——这种成果要求在营造可靠、安全、健康、舒适和高效的空间时,采用一种能实现性能的综合方法。

特灵清楚,高性能建筑可以帮助建筑所有者和使用者获得更高的工作效率并达成其业务使命。为了这个目的,特灵依靠经过创建、衡量和持续验证以提供特定效果的设计和运作标准。

此类效果代表特灵和客户之间的一种密切合作,双方采用一种将财务、运营和能源分析与专业服务和可用财力相结合的独特方法。这种方法是一种“完整建筑,完整生命周期方法”,确认初始设计和建造仅占典型建筑总体生命周期费用的4%-5%,而运营和维护则占 85% 之多。*

随着时间的流逝,设计和建造得最好的建筑也会出现质量下降的情况,特灵相信,一种与建筑使命和目的高度一致的高效服务策略是任何高性能建筑效果的关键所在。特灵提供一套旨在满足任何组织需要的服务。 从验收设备安装和性能到安排定期维护和能效解决方案,特灵可以定制一份服务协议来帮助您通过建筑系统的性能来达成业务使命。

*国家建筑科学研究所