选择语言
美国上市公司缤特力(Plantronics)是轻量通信话务耳机产品的世界领先设计者、制造商和销售商。2006年4月,其位于苏州的新厂房成为中国首批获得国际认可的绿色工厂。其中厂房(14,400 平方米)获得LEED金奖认证,办公楼(6,000平方米)获得LEED银奖认证。
业主要求按LEED认证的标准建造新厂房,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材) 、保护环境和减少污染,提供健康、适用和高效的使用空间,建造与自然和谐共生的建筑。业主希望采用多项环保、节能、舒适性策略,包括高效的空调设备和先进的空调节能技术,不仅降低空调能耗,而且保证高品质的室内空气环境。
1.高效冷水机组——采用特灵高效冷水机组,2台450冷吨HCFC-123离心机和1台225冷吨HFC-134a螺杆机的能效超过《公共建筑节能设计标准》规定能效的20%-30%。
2.一次泵变流量(VPF)系统——采用一次泵变流量(VPF)节能技术,在空调系统负荷变化时,最大限度节省变频水泵的能耗。
3.控制系统——采用特灵的Tracer Summit控制系统,能实现的主要控制功能有:系统日程控制、冷量控制、压差控制、旁通阀控制和冷却塔控制。与传统的机房群控相比,能保证变流量机组稳定运行,并精确控制系统的供水温度。
4.排风热回收——新风机组采用热回收转轮装置,通过回风对新风进行全热交换,全热热回收可达到80%。
缤特力苏州采用了多项环保、节能、舒适性策略,其建筑能耗低于同类、同期建造的建筑35%以上,年能耗比ASHRAE90.1国际节能标准节约20.4%;建筑物整体升级增加的成本占建设安装费用2.5%,回报周期为2.3年;项目在热舒适性、视觉舒适性、室内空气质量等方面均达到了国际相关标准,如:ASHARE55/ASHARE62等;该项目厂房获得LEED金奖认证,办公楼获得LEED银奖认证。