东莞伟建彩印有限公司

 

东莞伟建彩印有限公司地处东莞市望牛墩镇,一期新建厂房20,500平方米。公司隶属于香港上市的澳科控股有限公司,主要致力于香烟纸质包装设计、生产和销售等彩色印刷业务,是一家集设计、制版、打样、印刷及印后加工于一体的外商独资大型现代化企业。

特灵解决方案:

特灵作为系统供应商提供了从主机、末端到自控系统的整体解决方案。包括2台650 Tons的高效离心冷水机 , 15台空气处理机组 , 83台风机盘管, ICS自控系统1套,TSC节能系统及软件包。

户对空调系统提出了严格要求,希望整个系统能尽可能地使用多种节能系统方案,使得空调系统的运行成本会明显降低。特灵为该设计项目设计了节能专案,采用多种节能方案的组合,达到了明显的运行费用节省的效果。

特灵根据项目特点和客户要求,选择了二台高效三级压缩离心冷水机组,整个空调系统使用了大温差小流量系统(EWS)、一次泵变流量系统(VPF)、冷却塔优化控制(OTC)、新风机组变频优化控制(ICS)等多种特灵公司的最新技术方案。

具体节能措施包括:冷凝器和蒸发器的进出水设计温度分别为由32℃/40℃和13℃/5℃,冷凝器和蒸发器的进出水温差均为8℃的大温差,以减少冷却水和冷水的流量,节省水泵能耗。

项目效果:

项目采用多种节能系统,与常规系统比较,运行费用可节省16%,每年可节省电费89.1 万元。虽然该节能系统的初投资要增加约90 万元,但增加的初投资在1 年左右就可收回。