威宇科技测试封装有限公司

 

威宇科技测试封装有限公司是一家外商独资半导体企业,位于上海浦东张江高科技园区,总投资超过3亿美元。

项目挑战:

威宇科技的纯水站工艺要求全年原料自来水的温度控制在 20℃±1℃ 左右,而其主厂房一层仓库冬季风机盘管用热水也要求达到35℃,在冬季提供这两种温度的水均需耗用大量蒸汽用于加热。能否确保稳定生产的前提下合理降低运行成本,是客户在选择设计方案和供应商时的重要砝码。

特灵解决方案:

由于该厂房全年将不间断运行,如能有效借助热回收技术,回收利用冷水机组产生的大量热能,对运行成本和节能环保将具有双重价值。该项目冬季仓库空调加热用供回水温度为35℃/28℃,纯水加热用供回水温度同样设定为35℃/28℃,非常适合应用冷水机组热回收的技术。实际使用中通过从冷冻机回收的热量将28℃的水加热至35℃,满足空调加热及纯水加热用,裕量备厂房发展用。此外,由于在实际运行中,热回收冷水机组的热回收量会随冷水机组的制冷量改变而改变,因此在系统设计过程中配置了汽—水换热器,以蒸汽或其他热媒作备用热源。

特灵为威宇科技提供了一台带有热回收功能的CVHG-1067三级压缩离心式冷冻机,其蒸发器出水温度5℃,冷凝器可作100%热回收。制冷能力1100RT,能回收的热量为4595kW。按照其使用需求,将600t/h 的水从28℃升温至35℃,需热量4876.7kW。若采用本项目锅炉房提供的0.4MPa 饱和蒸汽提供相同的热量则需6.4t/h,则每月节省蒸汽量为4608t,而冷水系统自身由于省却了冷却水泵和冷却水塔的电机能耗,增加了热回收用水泵的能耗,整体电耗量也减少36kW。根据上海地区的气候状况,以全年满负荷运行四个月,并以开始运行当年上海工业用电价、工厂燃气饱和蒸汽价作计算依据,本系统运行费用每年将可节省16.75 万元。此外,为实现热回收而增加的设备初投资(约125 万元)也将在一年内收回,这更推动了客户使用热回收技术。

项目效果:

威宇科技测试封装有限公司有效实施热回收技术,借助特灵带热回收功能的高效离心机组,每年节约运行费用超过160 万元,用于热回收的初投资增加部分也在不到一年内即可收回。该项目在不影响使用效果的情况下,实现了节能降耗和降低成本的双重效果。