选择语言
惠氏营养品(中国)有限公司是辉瑞集团的全资子公司。为了有效满足中国市场不断增长的需求,惠氏公司决定在中国苏州工业园区投资26 亿元人民币(约3.8 亿美元)新建一家世界级的营养品工厂。该项目于2008 年开始筹建,历时3 年时间,于2010 年开始正式投产。建成后,其成为在全球营养品技术最先进,规模最大的生产基地之一,年产量达4 万吨。
惠氏营养品工厂规模庞大,制冷需求量庞大,生产大楼需要取得制药工业的GMP 认证,保证产品质量,因此需要一个综合的冷水机房解决方案配合能符合GMP 认证要求的空调末端系统。
特灵专业的技术团队,经过与惠氏多次洽谈,并且根据惠氏的具体要求及情况,制定出了特灵高效的冷水主机配合BCU 机房群控的综合解决方案,冷水机房采用4 台特灵三级压缩离心式冷水机组搭配3 台高效RTHD 螺杆式冷水机组。并为GMP 生产大楼提供了30 台TMAX 洁净室专用空气处理机组。
特灵为惠氏提供30 台TMAX 洁净室专用空气处理机组。该设备由特灵专为净化厂房设计,钣金等主材均为进口物料。依据GMP 标准进行组装,并经FAT,SAT 等多项测试后方投入使用。最大限度保证机组的运行效率。
为满足惠氏工艺超低温需求,保障持续低温水源的供应,RTHD 螺杆式冷水机组通过特灵ICS 程序编程设定固定运行2 台机组,并实时监控水温数据,如有与设定需求存在偏差,则程序会自动释放控制命令,启停机组。如系统有异常故障发生。则控制界面亦会提示警报,监控人员则可及时制定相应策略应对。
4 台CVHG 离心式冷水机及水泵做群控设计,达到一次泵,二次泵变流量节约能耗的功效。根据程序设定,定期自动轮换运行机组,有效平衡机组工作寿命。