上海凯旋华庭

 

万里凯旋华庭是美鹰房产继路易•凯旋宫之后投资建设的又一高科技含量的精装修高档住宅项目,位于上海大华地区真金路,总建筑面积5.9万平方米,由四栋住宅,二层商场裙房、地下车库组成。

项目挑战:

近年来由于夏季持续高温,空调使用量剧增,占夏季高峰用电比例的30%-40%。针对白天用电短缺,政府调整日夜电价鼓励夜间用电。凯旋华庭属大型高档住宅,不但要为其提供舒适的环境,更要确保空调的用电和稳定工作。

特灵解决方案:

如果在保证空调冷量需要的同时,能够利用日夜电价差节约运行费用,将是最具竞争力的解决方案。冰蓄冷系统正符合这种特殊要求,而特灵正是冰蓄冷系统方面的专家。

冰蓄冷空调系统能够利用空调负载和电费差异,在后半夜电价偏低时段通过冷机制冰,在白天或傍晚电价偏高时段和冷量需求增大时将冰槽中存储的冷量回送到空调末端,从而达到节约运行费用的目的。特灵的冰蓄冷系统在效率上的优势明显缩短了投资回报期,也减少了用户对初投资相对较高方面的担心,在运行费用方面为也带来了长期利益。此次特灵共为凯旋华庭提供2台采用冰蓄冷技术的805千瓦RTHD机组,以及1台用于热回收的1,160千瓦水冷机组,总冷量达2,770千瓦。

项目完成后,通过每天从白天用电高峰时段转移至夜间低谷时段,能够有效节约近32%的用电。能源的节约使得总运行成本减少了近4成,而房价却随市场行情每平米上升了近30%。设备工程经理干宝荣愉快地赞许到:“特灵冰蓄冷系统在节能和环保方面表现如此出色给我留下了深刻的印象。业主们享受到了舒适,而我们则减少了开销而获得了更多回报。既节约能源又保护环境,大家都非常开心。采用热回收的冷水机组,不把空调热量通过冷却塔散热,而是预热生活用水,既减少了冷却塔运转时的噪声,又合理利用了热能,进一步节约了加热热水所需的能源。特灵再次以实力证实了自己作为全球知名专业空调设备服务提供商的能力和口碑。设身处地考虑客户全方位的需要,提供最佳的解决方案和服务是特灵一贯的原则。