上海长宁来福士广场
![](/content/dam/Trane/Commercial/ap/China/Markets/Retail/长宁来福士.jpg)
上海长宁来福士广场坐落于中山公园商圈的核心区域,占地逾6万平方米,同时引入“高级公寓式办公楼”概念,在浓郁的都市商业氛围环境中打造集居住、工作为一体的新型“乐活”生活理念。建成以后将是上海市区的一个地标性建筑。它里面有3 栋办公楼、裙房和3层地下室。经营模式包括百货公司、餐饮、办公室、电影院和其它一些娱乐设施等。
项目挑战:
客户对于机组以及系统的能耗有比较高的要求,急需高效节能的解决方案。另外客户对于高压主机与低压主机、变频离心机与定频离心机的应用取舍存在疑虑。
特灵解决方案:
特灵三级压缩离心式冷水机组采用直接驱动,高效环保冷媒,以高效的表现赢得了行业内的认可,该客户与特灵在此之前有过成功合作的项目。
原设计方案采用10kV高压主机与380V变频主机搭配的方案,但高压机组对于小冷量并不是最佳的解决方案,针对该项目特灵推荐1250RT选用10kV高压机组,600RT和650RT选用380V低压机组;变频离心机在部分负荷时相比定频离心机的节能必须要有冷却水温降低的先决条件,考虑到项目所在地的气候条件以及设备运行时间,特灵推荐采用高效定频离心机的解决方案。
空调水系统采用了大温差变流量的节能解决方案,系统流量减小降低了水泵选型尺寸节省了初投资,低流量以及部分负荷的变流量运行又可以降低输送系统的运行能耗,得到了客户的认可。