选择语言
华润万家花都店是集超市、百货购物、餐饮、娱乐为一体的购物中心,位于广州花都区,空调面积逾37,200平方米,其中餐饮、娱乐商铺面积达到了总营业面积的40%,空调系统设备负荷较大,且需要全年运行,用电量相当大。
● 提供2台500冷吨高效节能主机 - CVHG
● TSC (EWS+VPF+CTO):
大温差小流量系统 - EWS
一次泵变流量系统 - VPF
冷却塔优化系统 - CTO
● 远程实时监控系统
● 空调风柜的变风量控制
● 二氧化碳浓度控制
● 冬天或过渡季节采用全新风系统
采用高效机组0.633kW/ton,与常规机组0.693kW/ton相比,每年就可节省7万元运行费用;该项目一年节省运行费用40万。此节能效果保证型项目合同保证系统节能11%,而实际节能达到了18%。