一次泵变流量系统中选择可变流量运行的冷水机组,当机组运行时,蒸发器的供回水温差基本恒定,蒸发侧流量随负荷侧流量的变化而改变,从而达到“按需 供应”,并使得降低水泵在部分负荷时的供水量成为可能,最终降低系统运行能耗。末端冷量由冷冻水量调配,冷水机组生产的冷量由流经蒸发器的水流量和相对固 定的温差决定。其系统形式类似于一次泵定流量系统,增加了一套自控系统,同时定流量水泵变为变流量水泵,按照一定的控制逻辑运行,如下图所示。![](http://www.china.trane.com/image/20.jpg)
一次泵变流量系统的首要问题是掌握冷水机组及其系统控制的特性,这其中有两个比较重要的概念。
末端两通阀
与二次泵变流量系统相同,一次泵变流量系统的末端采用模拟量或开关量的两通阀控制,房间温度传感器控制两通阀的开度。当房间的负荷增加 时,室内温度高于房间的设定温度,两通阀开大,供回水间压差随之减小;反之,当房间的负荷减少时,室内温度低于房间的设定温度,两通阀关小,供回水间压差 随之增大。利用压差传感器控制水泵的流量,保证末端的所需的水量(冷量),同时维持末端的压差设定值。在二次泵系统中,该压差控制的是冷冻水分配侧的冷冻 水泵变频器,而在一次泵变流量系统中,压差信号直接控制系统中仅有的一组变流量水泵。与变流量水泵相对应的是可变流量的冷水机组。
可变流量的冷水机组
常规冷水机组蒸发器水流量变化必然引起冷水机组的出水温度波动,导致冷水机组运行不稳定,甚至会使蒸发器结冰。特灵公司经过数十年的研 究开发与实践检验,不断革新的CentraVac三级离心式冷水机组,配以UC800控制器结合系统控制技术,已经能够很好地解决这一问题,真正实现变流 量运行。
正如上段所言,要保证一次泵变流量系统成功实现,除却系统设计及控制系统的合理设计之外对机组有着较为严格的要求。
机组允许的流量变化率
当冷水机组运行接近满载而负荷侧的冷量需求还在增加时(通常达到95%的满载电流),系统应再投入一台冷水机组来满足冷量的需求。在一 次泵变流量系统中水泵的流量只受末端供回水管的压差控制,其冷冻水泵和冷水机组之间没有连锁控制,因此,新投入的冷水机组的水量是从原来已运行的冷水机组 分流出来的,此时没有水泵跟进投入。假设原来有一台机组在运行,且新投入的冷水机组容量和已在运行的冷水机组容量相等,将有一半的水量会被分流到新投入的 冷水机组上。如果这是机组的可承受流量变化率较小,则整个系统的流量及水温重新达到稳定的时间很长,对于能耗及舒适性都几位不利,因此推荐的流量变化率为 30%/min-50%/min。
机组允许的流量变化范围
机组允许的最低流量和最高流量之间是该机组允许的流量变化范围。允许的最低流量越小,系统节能的潜力越大;除单一机组的一次泵变流系统 外,多机并联系统推荐的冷水机组最低流量在额定流量的50%以下,即满足:额定流量/最低流量>2。这样设计的主要原因是为了避免在两台或以上的机 组运行时旁通阀动作,如果最低流量大于额定流量的50%时,会给自控的逻辑设计增加难度。
因此冷水机组的流量变化范围和每分钟允许流量变化率两者是衡量冷水机组性能的指标。机组的流量变化范围越大,冷水机组节能效果越明显。机组的每分钟允许流量变化率越大,变流量时出水温度波动越小。