RTAC风冷螺杆式冷水机组

冷量:140-400 Tons

冷媒:R134a

file

环保节能

◇采用环保冷媒R134a,有效保护我们的地球。

◇满负荷COP高达3.07,IPLV更是高达4.4,有效帮用户节省运行费用。

◇电子膨胀阀精确调节制冷剂流量,系统更稳定。

 

可靠性高

◇工业级半封闭双螺杆压缩机,更少的运动部件,可靠性更高。

◇滑阀无级精确调节,部分负荷条件下效率更高。

◇压缩机内部可靠设计使其抗液击能力更强。

 

先进控制

◇采用最新一代的CH530触摸屏控制器,更强大的自适应控制功能。

◇可实现冷冻水温度重设,机组软加载,基本负荷控制,精确负荷控制,远程控制等诸多功能。

◇CH530不仅可以方便连接特灵楼宇控制系统,实现与上层BA系统的无缝衔接;还可以灵活地与第三方的楼宇控制系统连接,更加自由和灵活。

 

安装简单

◇与之前型号相比,RTAC外形尺寸平均减小20%,使得RTAC的占地面积位居行业前列,为用户节省更多的有用面积。

◇最小安装间距最小可以达到1.2m,位居行业前列,这大大扩展了机组的使用范围。特别是对于安装空间有限的场所。

◇整个RTAC机组在工厂已经完成机组功能的测试,使得现场需要开机调试所需的步骤大大简化,缩短了安装调试的时间。

 

丰富选项

作为特灵新一代螺杆式冷水机组,RTAC为用户提供众多的选项,可以满足用户不同的需求。

◇低温应用 - RTAC能提供最低-12℃冷冻水出水,满足工艺要求。

◇Tracer Summit通讯网关 - 用于与特灵楼宇自控系统通讯使用,读取冷机和附属设备参数。

◇LonTalk(LCI-C)ModBus/BAC Net通讯网关 - 用于和第三方的楼宇自控系统连接。

◇整机防护选项 - 有效保护冷凝器和制冷管路免于碰撞。

◇冷凝器防护格栅 - 有效保护冷凝盘管免于碰撞。

◇冷凝器防腐选项 - 能使机组在腐蚀环境中抵御有害物质的侵袭,保证机组的正常运行和使用寿命。

◇低温环境组件 - 可以使得机组在-18℃正常工作,满足特殊用户需求。

◇高温环境组件 - 可以使得机组在最高52℃高温环境中正常运行。

◇制冰 - 用于冰蓄冷应用。