RTXC 螺杆式
风冷热泵机组

冷量:98-394 Tons

冷媒:R134a

file

◆环境友好

◇采用环境友好冷媒HFC134a,保护地球环境。

◇采用降膜式蒸发器,减少冷媒充注量。

◇优化机组震动及噪音,降低对周围环境声污染。

 

◆高经济性

◇全系列机组效率达到国标3 级。

◇采用滑阀无级调节双螺杆压缩机,最低7.5% 负荷运行,精确满足客户需求。

◇出水温度控制精度达到± 0.5℃,提高客户舒适性同时,节省机组运行费用。

◇双电子膨胀阀,控制更精确,具备自适应逻辑, 可以根据负荷从0-100% 精确调节冷媒流量。

◇采用高品质双速风扇,精确控制机组运行状态,降低运行噪音。

 

◆先进控制

◇采用CH530 触摸屏控制器,更强大的自适应控制功能。

◇可实现水温重设,远程启停,报警等控制功能。

◇提供上百种诊断和运行信息。

◇前馈控制功能, 有效控制机组水温波动,保证末端用户舒适性。

◇可通过Lon/Modbus/BACNET 协议, 与楼宇自控系统通讯。

 

◆高可靠性

◇省却了冷却塔和锅炉,有效节省初投资;机组效率相比传统机组更高,尤其在过渡季节,有效节省运行费用。

◇采用特灵研发的R134a 专用螺杆压缩机,目前已投入使用超过20 万台。经验证,压缩机使用寿命超过20 年。

◇采用电子膨胀阀,自适应逻辑控制,可以实现冷媒流量0-100% 精确控制。

◇设置油位传感器,保证机组在润滑油充足情况下运行。

◇强制回油功能。压缩机低负荷运行一段时间后,将强制满载回油,保证机组低负荷正常运行。

◇专利设计冷媒迁移管理技术和预分配器。更有效的保护压缩机,提高机组制热性能。

◇独立供电的蒸发器防冻保护,提供防冻保护断电报警选项。

 

◆应用广泛

◇RTXC 机组为特灵最新研发的新一代高性价比风冷螺杆热泵机组。

◇冷量范围100-400冷吨。适用于工厂、商业、医院、酒店、公共建筑等各种场所。