◆ 高效节能
◇在ARI工况下满负荷能效比高达0.48kW/Ton
◇ 三级压缩与二级中间节能器完美结合
◇ 提供变频启动选项
◇ 电机与压缩机直接传动,仅有一个运转部件, 无齿轮传动的损耗
◇ 采用对环境友好的高效制冷剂 R123/R514A,全球变暖潜值GWP<2
◆ 稳定可靠,使用寿命更长
◇ 压缩机转速约为2950rpm,转速低且运转部件少
◇ 冷量卸载可低至10%而不会发生喘振
◇ 半封闭压缩机,液态制冷剂冷却电机
◇ 独有的三级固定孔板制冷剂流量控制装置
◆ 环保安全
◇ 对环境综合影响最小的环保冷媒
◇ 低压冷媒的泄漏率最低
◆ 控制先进
具有前馈控制功能、自适应功能、变流量补偿功能、与特灵或第三方楼宇自控系统通讯功能等。
◆ 振动小、噪声低
电机与压缩机直接传动,无增速齿轮,既降低了压缩机转速又减少了运转部件。
◆ 冰蓄冷模式
三级压缩离心机可在双工况条件下转换运行,其制冷量和制冷效率优于螺杆机。
◆ 先进的抽气净化装置
智能化地从离心机中排出不凝气体,并具有自动再生功能。