特灵CenTraVac™ 离心式冷水机组是当今市场上既可靠、高效、排放低又相对安静的离心式冷水机组。
特灵推出离心式冷水机组系列中两款大冷呈成员,单机头离心机型号CVHH1550 (1600-2000冷吨)和双机头型号CDHH3050(2800-4000冷吨),满足了区域供冷、商业综合体、大型工业设施和基础设施等客户对大冷量离心式冷水机组的需求。它的效率比同冷量段较高能效的机组高出多达10%,有着行业领先的满负荷和部分负荷效率。双机头机组采用串联逆流排布设计,效率在大冷量应用中为业内最高。
◆ 高效
◇ 相对于其他设计方式,效率提高10%
◇ 电机直接驱动压缩机方式提高2-3%的效率
◇ 多级压缩结合两级经济器提高5-7%的循环效率
◇ 业内最高效的低压新一 代的低温室效应冷媒
◇ 大冷量项目可以应用串联逆流的组合方式进一步提高效率
◆ 环保承诺
◇ 接近零GWP的新一 代R1233zd (E)冷媒是少有的几种目前可用的不易燃冷媒之一
◇ 低压、防漏设计可以极大降低冷媒泄漏概率
◇ 抽气装置保持机组内的冷媒纯净
◇ 节能选项降低能耗。
◆ 控制先进
◇ 简洁的设计思路和最少的运动部件保证了最高的可靠性
◇ 半封闭式电机通过冷媒冷却,运行环境清洁稳定,可最大限度保证机组使用寿命
◇ 专利的AdaptiView™自适应控制可保证机组不停机
◇ 多级压缩可保证全工况稳定运行
◇ 特灵独有的蒸发器技术可降低冷媒充注量
◇ 支持蓄冷、热回收等多种节能应用