DCHC直流无刷风机盘管

DCHC 02-14   风量:180-2380 m3/h

DCHC是最新一代的低噪声节能舒适型直流无刷风机盘管机组。

采用最新直流无刷电机无极变速技术、比例积分运算温度控制技术、低振动低噪声高效风机技术、以及小管径高效换热器技术,实现静音、舒适、节能、环保、安全、可靠等优点。

  • 型号齐全:

9个机型,风量范围180~2380CMH,型号齐全、分档合理,更好的满足用户的舒适性要求。

3种静压,12Pa、30Pa、50Pa,更好的满足用户现场各种风管安装长度的要求。

  • 大温差盘管(选项):

提供3排、4排以及3+1排大温差应用的专用盘管,有效提高机组在大温差系统应用中的换热能力。

  • 高效换热器:

盘管采用多排小管径高效换热器设计,结合高效亲水膜开窗片,换热高效的同时,提高了防飞水和防腐蚀能力。串管回路采用逆流设计,换热效果更佳。

  • 低噪声风机:

采用大直径前倾多翼型离心式风机,叶轮经动、静平衡矫正,运行平稳,出风均匀, 噪声低。

风机轴套采用橡胶减震设计,有效缓解机组启停或变载时的冲击,同时降低机组运行时的振动和噪声。

  • 整体式水盘:

水盘采用一次冲压成型的整体式凝结水盘, 无焊缝, 避免泄漏。

水盘保温整体式粘贴于盘体, 结合紧密,外观精美,保温性能好, 防凝露,防锈蚀。盘体四周无任何固定螺钉,杜绝补丁。

水盘内设有不同高度的支架, 以保证机组吊装后水盘呈一定角度的倾斜,冷凝水排放顺畅。

  • 直流无刷电机:

标配最新设计的直流无刷电机,可以实现无极变速。与传统的交流电机相比,高速档能耗平均降低40%以上。

电机采用I P 4 2防护等级和B级绝缘,从而确保电机的可靠性高,以及使用寿命长。

  • 静音箱体:

机组多处钣金件采用消声效果很好的保温材料,以及精巧的箱体结构和空气流道设计,进一步保证了机组的超低噪音。

  • 维护方便:

回风箱采用特灵专利设计,无需拆除整个回风箱,就可以方便的拆除风机电机组件,不仅方便风机和电机的维护,还能方便盘管的清洗和维护。

  • 安装方便:

盘管进出水管接口采用正六边形设计,可以多角度使用扳手,更加方便水管的连接。

  • 控制独到:

标配TM82/83系列智能型温控器,采用比例积分运算温度控制技术,可以实现开机时快速制冷或制热,稳定运行时能精准控制温度到±0.5°C以内。

温控器外壳采用特灵专利设计,精巧美观,使室内装饰更富有现代科技气息。

  • 附属选项:

机组还可选配两通或三通电动水阀,阀体和执行器采用分体式设计,使安装、检修和更换、更加经济方便。