GEFA全新风
水源热泵机组

风量:  1090-3000CMH

file

◆  运行范围宽广

采用节流阀精确控制,使机组的运行更加稳定,其应用范围更加宽广。

◆  设计独特

同心套管式冷凝盘管,热交换效率高,减少污垢和压力损失;(特有的倾斜式镀锌钣金水盘,可有效防止冷凝水溢流和避免腐蚀。)

◆  精确控制

采用先进的微电脑控制配以大屏幕液晶温控器,美观大方,控温更加准确;同时随机可选配遥控器,满足客户对舒适、便捷的要求。

◆  高效节能

与集中式空调系统相比,水源热泵系统一大优势在于部分负荷时只需启动机组本身和循环水系统,而不同频繁启停锅炉和冷却塔系统,这样大大节省了能源;而在过渡季节,空调系统中各机组同时供冷和供暖的情况下,节能效果更加明显。

◆  节约投资

无需设立专门的冷冻机房和大的通风管道,没有大的锅炉房和冷冻水系统,因此,安装和投资费用大大减少。

◆  单独计量

单户单表,每个用户可将自身的电表系统和空调系统连接,单独计费。

大楼管理人员、物业部门、业主再也无须为空调费用的结算发愁,真正实现公正、公平。

◆  可靠性高

水温波动范围小,保证机组运行高效可靠;个别机组的故障不会影响整个系统和其他机组的正常运行。