Koolman风冷式冷水(热泵)机组

冷量:7.8-55kW

冷媒:R22/R410a

file

风冷冷水机组Koolman系列采用世界知名全封闭高效涡旋式压缩机和高效板式换热器,机组运行稳定可靠,高效节能,且可以配接不同类型、不同规格的风机盘管,创造舒适宜人的室内环境,广泛地应用于高档公寓、别墅、办公大楼、小型餐厅、商店和旅馆等各种场所。

 

产品特性

造型美观

特聘英国设计师设计,造型新颖,和周围环境自然融合,凸显您的卓越品味。

安静舒适

高效低噪音涡旋压缩机及低速运转之散热风扇,使整个机组运转时噪声更低。

可选电源

迷你型推出220V/380V两种电源选择,并配备电加热器,压力式水箱等多种选配件。

节省空间

特殊薄型之设计, 迷你型厚度仅为393mm,标准型厚度为500mm,可直接安装于阳台、屋顶或地面而不需机房,大大节省安装空间。

免装水塔

采用空气循环方式散热,无需安装水塔和相应的管路,降低系统造价和运行费用。

安装方便

内部配线、冷媒充填,在工厂内即已完成;出厂前更实施严格的测试。在工地现场,只要接上电源及冷冻水管,即可使用。