冷热水型水源热泵机组(热回收型) HWWD系列

HWWD-型号

概述

HWWD是通过蒸汽压缩循环在水源提取冷(热)量,通过冷(热)水向房间或区域提供冷(热)量,并且可以提供生活热水的机组。功能包括制冷、制热、制冷全热回收、单独制热水、制热同时制热水,是新一代的空调热泵热水机组。

系统优点

HWWD机组属于真正的中央热水器,同时具有燃气热水器大功率和电热水器大容量的特点;直出热水可以稳定水温在最佳温度(如41℃),不再需要冷热混水,提供家庭中央浴场;夏天热回收,免费热水;机组配置大容量承压水箱,不存在燃气热水器水压不稳不能打火问题;热水出水温度低于60℃,基本不产生结垢,热泵供热,不需清洗。

机组结构

外壳及内部结构采用强度镀锌钢板,静电喷涂,为防止机组表面结露,降低机组噪声,机组面板贴附有橡塑保温棉。框架结构机组四周的侧板和盖板均可方便拆卸,方便检修压缩机及电气控制部分。

压缩机

机组采用高效涡旋压缩机,隔振处理减轻采用橡胶减振进行外部隔振;同时,在优化制冷系统中,增加压缩机排气消声器,来降低蒸汽压缩制冷循环系统噪音。

热交换器设计

空调使用侧换热器为不锈钢板式换热器,可以提供较大的换热面积;水源侧换热器采用套管式换热器,减少管路污垢和压力损失;热水侧换热器也采用套管换热器,便于热回收和直接制取热水。

机组控制

先进的微电脑控制,空调主控器采用大屏幕液晶温控器,蓝色背光,方便操作,控制功能齐全;热水温控器为浴室大屏幕液晶控制器,可直接查看实际水温。

主要功能:

     压缩机、水泵等保护功能

     内、外机连锁控制

     定时制热水、开关机

     冬季水系统防冻保护

     系统运行状态指示

     运行参数查询

     空调双系统能量自动卸载

     水流量不足保护

机组应用

机组可以广泛应用于水环工况、地下水工况、地下环路工况,还可通过直接制取热水或热回收的方式提供生活热水。广泛应用于别墅、宾馆及其它商用场合。