产品特点
节能:AquaKool采用先进的直流变频技术,能效远超国家一级能效标准要求。在部分负荷时,压缩机和风扇电机转速根据室内负荷变化同步降低,从而降低运行能耗。
舒适健康:AquaKool可以提供舒适的家居生活体验,除了使用风机盘管制冷制热以外,在夏季还可以应用于吊顶辐射制冷系统,在冬季还可提供低温地板辐射采暖系统,没有吹风感、体感不干燥,没有扬尘,保证室内环境的清洁健康,在过渡季节还可提供通风和除湿模式,满足用户对居住环境舒适度的苛刻需求。
智能化控制:AquaKool采用全新的通讯型设计,通过温控器TM81即可开关机、设定主机模式以及室内系统的运行方式,用户体操作更方便,更智能。同时还可根据客户需求,提供模块化控制、群组控制,以及家庭智能化控制等多种控制方式。
低噪音:采用最新的结构减震设计、压缩机、水泵配减震垫,钣金与压缩机包裹隔音棉,新型的出风格栅优化气流组织,可降低风扇电机转速,配合直流变频技术使得整机噪音表现优异,并有静音模式可选。
多种选择:机组提供220V和380V两种电源,水泵提供高低扬程两种款式,并可根据使用习惯选配主机线控器。