优异可靠的性能
° 具有部分负载运行功能,可有效降低功耗、节约能源
° 低噪音设计,适应高标准的楼宇要求
° 出厂前整机运行测试,确保机组性能安全可靠
° 在环境温度43℃时仍能正常运行
° 专门的电气控制箱和分色接线进一步简化安装。出厂时机体内附水过滤器,由客户现场安装,可防止水侧换热器堵塞。可拆卸的面板便于机组安装调试及维修
° 整机结构紧凑,机身高度低,且可距墙1m安装,外观设计与楼宇完善配合
° 水流保护系统为机组的标准配置,因而无需再现场安装水流开关
° 机组提供干触点以控制冷冻水泵
强大的控制功能
° 冷冻水温度重设
根据冷冻水回水温度或是外气温重新设定冷冻水温度,使机组更高效地运行
° 压缩机轮序控制
通过各个压缩机运行时间的累计,自动调整压缩机启停的顺序,达到均衡各个压缩机运行时间的目的,延长压缩机使用寿命
° 来电自启功能
机组将自动保存断电前的用户设定条件以及自身的运行参数和状态,当供电恢复后,机组按照之前的设定继续运行
° 机组软加载功能
通过容量控制和电流限制,控制机组在瞬间负荷变化时逐步加载,避免机组频繁启停,运行更稳定
实用的外部控制
° 末端连锁
主机与末端连锁控制,当末端全部关闭时,机组暂停运行;当有末端运行时,机组继续运行
° 基本负荷控制功能
通过输入模拟信号(外部、远程或手动设定)直接控制机组负荷,而不以控制出水温度为手段,可对机组实现预启动和预加载
° 模式切换和报警输出
机组还可以接受远程模拟切换信号以及输出综合报警信号,方便用户使用及监控机组
灵活简便的操作维修
° 全中文菜单
控制器使用全中文多级菜单,一目了然,无需复杂操作,三键轻松完成
° 自诊断
机组内含自诊断程序,可自行判断出现问题和故障的回路,方便维修人员
° 工作水泵清洗功能
机组安装完毕后,通过水泵清洗功能,排除水管路中的杂物,以免杂质损坏、侵蚀机组和水管路
° 手动除霜
操作人员可根据实际需要对机组实行手动除霜,机组即进入除霜运行,直到符合退出条件
全面的保护措施
° 防冻保护
° 压缩机运行保护
° 出水温度保护
° 开机延时保护
° 电机过载保护
° 水侧板电加热保护