品种多,规格全,范围大
Illusion家用暗藏风管式机组为一拖一类型空调。共有8种规格,其中单冷和热泵各4种:制冷量2.55~7.1kW,制热量2.6~7.5kW,完全可以满足各种家庭和酒店及酒店式公寓的空调要求。
中央空调小型化,美观高雅
Illusion室内机高度最低仅为200mm,进深450mm,轻薄小巧。室内看不见空调机组,空调功能由隐藏在天花内的送回风管道来实现,避免了空调机对室内装潢的整体效果产生的不良影响,倍添生活情趣。
舒适健康
空调气流组织合理,可根据用户需要进行设计施工,使得房间气流均匀分布,冷量可根据房间大小精确供应,避免了家用分体机送风不均匀、冷量规格有限制的缺点,让您在家里或办公室内即可享受舒适宜人的环境。
高静压,大风量
根据安装要求可连接适当的风管和风口,从而实现更好的气流组织。热泵机组配置辅助电加热热泵机型具有制热量大的特点,且每款热泵机型均可选配辅助电加热,采用安全可靠的PTC发热体,以适合不同地区的需求。
运转宁静,噪音低
室内机组风机及电机均采用名牌产品,风管吊顶密封安装,室内基本无噪音。
节流装置
采用Trane专有的节流阀,相比毛细管的节流方式,大大提高了机组的可靠性。
防冷风吹出功能
热泵机组在制热时,开机运转不会有冷风吹出。
倾斜式积水盘设计
可迅速清除室内机积水盘内冷凝水,防止细菌和霉菌的孳生。Illusion室内机组标配回风箱,极大的方便了用户的使用。
运行效率高
换热器采用内螺纹铜管和亲水膜铝箔,效率更高,冬季化霜效果更好。
控制灵活方便
所有机组均可配置液晶显示的线控器和红外液晶遥控器对机组进行控制,可进行制冷、制热、除湿、通风运转,也可进行定时和睡眠设定,还具有故障报警功能,方便实用。