直流变频多联式空调机组 GENYUE系列

GENYUE型号

更高的效率

IPLV6.9

更大的灵活性和更丰富的室内单元阵容

9 种室内机形式

62 款规格可选

最多4模块组合,单系统最大可达64HP

GEN 系列拥有强大丰富的产品阵容,室外机以2HP 为间隔递增,8~64HP 共29 款规格可供选择。系统灵活性高,能够充分对应各类场合的空调需求。按需配置,有效降低设计、安装成本。

多重保护功能,系统运行更稳定

保护1:实时监控,自动调节运行状态机组可实现对排气温度、高低压力、电流等重要运行参数进行实时监控,控制系统自动进行调节或启动保护措施,确保系统能安全、有效地运转。

保护2:故障时刻,紧急后备运转功能当单模块中一台压缩机出现故障或多模块中一个模块需要进行维修检测时,其他正常的压缩机或模块可实现单独运转,保证室内不间断的空调效果,直至故障或维护结束。

保护3:均衡压缩机寿命,提升系统稳定性室外机每次启动时,优先启动累积运转时间最少的模块,平衡各模块机组的运行时间,实现整个系统可保持长期稳定的运行。

宽广的运行范围,可适用于全国不同气候条件的区域

制热运行温度范围:室外-20~30℃,制冷运行温度范围:室外-5~50℃。

GENYUE参数1
GENYUE参数2
GENYUE参数3
GENYUE参数4
GENYUE参数5
GENYUE参数6