选择语言
没有哪个服务提供者会像特灵一样为客户提供成本节省方案,同时还保证服务质量。特灵一直向客户提供领先的暖通空调服务。 为了满足客户的建筑性能需求,我们的专业服务人员拥有成熟的经验和行业领先的技术。我们为技术员提供培训,经验和最新资源。无论您选择预定合约,还是选择性合约,特灵的保养计划都会为您的楼宇提供高效能、可靠的系统,为您的楼宇系统提供最大效益。
统计数据显示,一台机组在其服役期间所花费的成本中,制冷剂只占了约0.03%,机组本身只占了6.61%,而机组的使用成本却高达 93.36%,它包括了运行成本、维护保养成本、故障检修成本等。由此可见,运行费用是决定机组性价比的最主要因素。因此,对机组运行期间的性能优化和保持是客户最需要关注的重点。
预防性保养
• 区别于传统常规保养;
• 基于最新保养技术及理念;
• OEM保证;
• 高端服务;
• 预防性无损检测;
• 跟踪机组部件状态趋势;
• 计划性停机检修;
• 减少意外性故障停机;
• 缩短故障维修周期。
保养部件
• 启动及控制柜
• 压缩机及电机
• 冷凝器和蒸发器
• 排气装置
• 控制和保护系统
• 润滑系统
• 运转测试及其他