Trane 전 세계 사업장
Trane은 혁신이 고객의 요구에서 시작된다고 믿습니다. 가장 급변하며, 최첨단의 기술과 디자인이 요구되는 시장에서나, 등락을 거듭하는 유가에서부터 노후화 되어가는 인프라, 계속해서 변화하는 법규등 오늘날 시장에 존재하는 모든 도전과 과제들에 혁신에 대한 고객의 요구가 있습니다. Trane의 혁신은 조직이 사명을 달성하도록 지원하며, 학교 강당의 보다 나은 음향 시설에서부터 병동의 개선된 실내 공기까지 고객의 고유한 환경적 요구 사항을 충족하는 것을 돕습니다.
HVAC 기술은 지난 몇십 년 동안 비약적으로 변화하고 개선되어 왔으며, 여기에는 Trane이 한 몫을 담당했습니다. 고객은 Trane이 Trane의 전문 지식과 혁신적인 솔루션으로 고객 조직의 사명을 실현할 수 있도록 도울 것 이라는 점을 믿습니다.
우리의 첨단 장비는 비교할 수 없는 편리함과 효율성 안정성을 제공합니다. 고객은 업계를 선도하는 건물 자동화 시스템에서부터 장비 제어 장치 및 센서에 이르는 우리의 혁신적인 제어 장치 제품군을 통해 건물의 에너지 및 운용 효율성을 최고로 유지할 수 있습니다. 또한 우리의 건물 관리 서비스를 통해 데이터가 지속해서 수집되고 분석되므로 건물의 최적화와 효율성을 위한 구체적인 방안을 사전에 제안할 수 있습니다.
새로운 Trane 냉동기, 에너지 효율성 및 소음 수준에 대한 업계 기준을 제시
40년 이상 공냉식 냉각기를 설계해 온 경험을 기반으로, Trane의 엔지니어들은 차세대 Stealth™ 공랭식 냉동기의 모든 구성 요소에 혁신과 지식을 담아내었습니다. 이 제품의 혁신적인 압축기 설계는 모든 작동 상황에서 최고의 효율성을 제공합니다. 또한 Stealth는 난방, 환기 및 에어컨 업계의 공냉식 냉동기 중에서 가장 낮은 소음 수준을 제공합니다.
Trane이 제공하는 확장된 범위의 제어 장치를 통한 사용자의 건물 설계 및 운영 최적화
Trane에서 새롭게 선보이는 건물 자동화 시스템(BAS)에 대한 혁신적인 무선 제어 장치 및 모바일 액세스 솔루션을 통해 건축 설비 팀은 건물 설계 및 운영을 더욱 최적화할 수 있게 되었습니다. Tracer™ SC 시스템 컨트롤러에 대한 원격 액세스를 위한 Trane Tracer™ BAS Operator Suite 모바일 앱과 새로운 Trane Wireless Comm System이 새롭게 제공되는 두 제품입니다. 사용자는 이 제어 장치 및 원격 액세스 솔루션을 통해 무선으로 데이터를 관리하고 모니터링할 수 있으며, 사실상 어디에서든 신뢰성이 더욱 향상된 작업을 무선으로 수행할 수 있게 되었습니다.
Trane Intelligent Service, FSSI 본사 시스템의 최적의 운영 성능 유지 지원
Trane Intelligent Services(TIS)는 인쇄 및 메일 서비스의 전 분야를 선도하는 Financial Statement Services, Inc.(FSSI)가 캘리포니아주 산타아나의 168,000 평방피트 부지에 위치한 본사의 인프라 시스템을 최상의 성능과 안정성으로 운영할 수 있도록 지원합니다. TIS는 고급 기술과 분석을 통해 건물 시스템과 기타 소스에서 파생된 데이터를 지속적으로 수집, 해석하여 그에 따른 조치를 취하고 있습니다. 운영상의 이상이 감지되는 경우 Trane은 자동으로 이에 대응하거나 FSSI가 사전 지정된 성능 매개 변수 내에서 건물 운영의 효율성을 유지하기 위해 취할 수 있는 방법을 제안합니다.