CVHE/F
離心式
冰水主機

冷媒: R514A (GWP≦2)

CVHE 冷凍噸: 120~500 Tons

CVHF 冷凍噸: 350~1500 Tons

file

◆ 高效節能

◇ 在ARHI條件下,滿載效率高達0.48kW/Ton

◇ 三段壓縮與二段壓縮, 與節能器完美结合

◇ 馬達與壓縮機直接傳動,僅有一個傳動部件, 無齒輪傳動耗損。

◇ 採用高效環保冷媒R514A /R123

◆ 穩定可靠,使用壽命長

◇ 壓縮機轉速約為2950rpm,轉速低且運轉部位少

◇ 卸载可低至10%而不會發生喘振

◇ 半密閉壓縮機,液態冷媒冷卻馬達

◇ 獨家的三级限流孔板冷媒流量控制装置

◆ 環保安全

◇ 對環境影響最小的冷媒

◇ 低壓冷媒洩漏率最低

◆ 控制先進

具有回饋控制功能、自適應功能、變流量補償功能、與TRANE或第三方樓宇自控系统通訊功能等。

◆ 振動小、噪音低

馬達與壓縮機直接傳動,無增速齒輪,既降低了壓縮機轉速又减少了運轉部位。

◆ 儲冰模式

多段式壓縮機可在雙工況條件下轉換運轉模式,其製冰量和製冰效率優於螺旋機。

◆ 先進的抽氣淨化装置

智慧地從離心機中排出不凝氣體,並具有自動再生功能。

file

EcoWise™產品系列,旨在降低對環境的影響,低全球變暖潛值(GWP)冷媒和高效率運行。