RTHD with AFD
變頻水冷螺旋
冰水主機

冷凍噸:150-420Tons

冷媒:R-134a

file

2014年TRANE推出了一款更高效的水冷式螺旋冰水主機——RTHD with AFD變頻螺旋冰水主機,它繼承了原RTHD系列的出色高效品質,更加入了先進的變頻技術。採用了TR200系列變頻器,大幅提高了機組在部分負載時的能效,是滿載能效(COP)和綜合部分負荷性能係數(IPLV)雙高效的高端螺旋冰水主機。

產品特性

◆   高效節能

採用世界一流的機掛變頻驅動技術,使主機的部分負載能效有極大地提升,最高綜合部分負載性能係數(IPLV)可達COP值10左右。

◆   穩定可靠

單壓縮機結構,轉動元件少,壓縮機轉子與馬達直接連接,減少了轉動元件,進一步提高壓縮機的可靠性;冷媒冷卻馬達,馬達運轉溫度低,運轉更穩定。

◆   安裝簡便

機掛式變頻啟動器,簡化現場接線;出廠前填充冷媒和潤滑油,方便主機安裝,節省安裝與試車費用。

◆   變頻優勢

機組緩啟動,減少啟動時電流的衝擊;直流電抗器,最大程度地降低諧波干擾;另有低諧波濾波器選項,在變頻器的輸入功率下,符合IEEE-519對諧波失真的規範,同時具備諧波濾波器超溫保護和電容切換功能。

◆   環境友好

採用R134a冷媒,對地球臭氧層無破壞作用,符合《蒙特婁議定書》的要求;獨特的淋灑式蒸發器,可以減少冷媒充注量。

◆   控制先進

最新一代UC800控制器,精確控制主機,確保高效合理運行,搭配AdaptiView TD7動態彩色觸控螢幕,圖形化操作,提高用戶的操作體驗。