CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Wave Doble

Wave-Doble-properties.jpg

Wave Doble

Wave Doble es un acondicionador de aire desarrollado para atender el mercado comercial e industrial. Todos los modelos WAVE Doble están diseñados para simplificar la instalación y el mantenimiento.

Ya se trate de un sistema de confort básico o de un sofisticado sistema de automatización de edificios, TRANE tiene los productos adecuados y décadas de experiencia dedicadas al aire acondicionado. Wave Doble es el resultado de un proyecto diseñado para satisfacer necesidades específicas de forma personalizada. El diseño modular y la gran cantidad de opciones disponibles permiten cumplir con una amplia gama de aplicaciones, sin comprometer los plazos de ejecución del proyecto.

Sus numerosas ventajas le otorgan una posición destacada en su segmento de mercado:

  • Actuación;
  • Confort Acústico;
  • Eficiencia energetica;
  • Control de temperatura;
  • Automatización;
  • Calidad;
  • Facilidad de instalación;
  • Comodidad Integrada;
  • Calidad del aire interior.

TRANE ofrece la gama de acondicionadores de aire WAVE Doble desarrollados para cumplir con los requisitos de calidad del aire, durabilidad, seguridad y confort que necesitan los mercados más exigentes. Todo ello combinado con la sencillez de instalación y mantenimiento.

La línea Wave Doble ofrece una de las más amplias gamas de controladores y opciones de automatización del mercado, lo que simplifica la coordinación de proyectos, el tiempo de instalación en el sitio, reduce los gastos y minimiza los riesgos. Los controles de TRANE son el resultado de una experiencia mundial en la gestión del confort de edificios y un compromiso con la mejora continua de este proceso.

Los acondicionadores de aire Wave promueven la renovación del aire sin comprometer las ganancias de eficiencia energética. Se puede configurar con amortiguadores para medir y controlar con precisión el aire exterior. Otro punto a destacar es la amplia gama de elementos filtrantes de alta eficiencia, que garantizan una importante reducción de los niveles de polvo y polen, mejorando la calidad del aire interior.

Solicite más Información

Wave Doble

businessman hand working with finances about cost and calculator and latop with mobile phone on withe desk in modern office

Flexibilidad de Diseño

Ya sea que necesite una operación ultra silenciosa, capacidades expertas de monitoreo de ventilación, una huella única o un control crítico de la humedad, podemos diseñar y construir su controlador de aire según sus especificaciones exactas.

Technician_Laptop_2018_929x929_Services-Energy and Sustainability-Energy Conservation Measures-HVAC Modernization.jpg

Pericia

Trane ha estado diseñando y fabricando soluciones personalizadas de tratamiento de aire durante más de 40 años. Nuestro equipo trabajará con usted en cada paso del camino, ayudándolo a lograr soluciones óptimas mediante la comprensión de las especificaciones, los objetivos y el cronograma de construcción de su proyecto. Luego diseñaremos y construiremos una unidad personalizada que cumpla con sus requisitos exactos.

5294_Trane_van25226__933x933_Services-Energy and Sustainability-Load Flexibility.jpg.jpg

Instalación Simplificada

Aproveche las herramientas líderes en la industria durante la fase de diseño y los rápidos procesos de selección de unidades al realizar el pedido. Utilice la solución Performance FlexFit™ para enviar su unidad completa completamente ensamblada o desarmada con instrucciones muy detalladas para volver a ensamblarla en el sitio. O elija tener un representante de Trane en el sitio para supervisar la instalación.

Recursos