CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

CLCP

Quantum Climate Changer | CLCP

CLCP_logo.jpg

CLCP

Quantum Climate Changer | CLCP

La tecnología, la economía, la regulación y los factores ambientales tienen un impacto en la aplicación e instalación del sistema HVAC. Debido a que TRANE reconoce este evento y utiliza la experiencia mundial de TRANE en sistemas de aire acondicionado, el nuevo Quantum Climate Changer se desarrolla y empaqueta para adaptarse a las necesidades y aplicaciones más actuales de sistemas de aire acondicionado.

Tecnología de unidades de tratamiento de aire de clase mundial

  • Todos los conjuntos completos de ventilador / motor / variador se prueban estática y dinámicamente y se equilibran a la velocidad real.
  • Todas las bobinas se prueban contra fugas a 380 psig.
  • Las aletas de aluminio estándar tienen un recubrimiento anticorrosión (las aletas de cobre son una opción)
  • Todos los controles diseñados en fábrica, p. Ej. El microprocesador y los sensores están completamente instalados y probados.
  • Todos los componentes se revisan y verifican para verificar que no tengan ningún defecto.
  • Se encuentran disponibles ventiladores de perfil aerodinámico curvado hacia adelante, curvado hacia atrás y perfil aerodinámico.
  • La unidad está diseñada para un fácil montaje en campo.
  • La carcasa rígida y resistente de 50 mm puede soportar aplicaciones de alta presión estática y grandes flujos de aire
  • La baja tasa de fuga de la unidad probada y comprobada garantiza un buen control de un entorno libre de contaminantes.
  • El cojinete del ventilador se selecciona con una vida útil L-50 de al menos 200.000 horas.
  • Opción de conjunto de ventilador de transmisión directa que elimina el polvo de la banda y el posible tiempo de inactividad debido a averías de las transmisiones.
  • Los paquetes energéticamente eficientes garantizan una energía eficiente

 

Quantum Climate Changer | CLCP

Flexibilidad de Diseño

Se incorporan varios procedimientos de prueba y verificación en CLCP para garantizar la más alta calidad y confiabilidad del producto.

Experiencia

Trane ha estado diseñando y fabricando soluciones personalizadas de manejo de aire durante más de 40 años. Nuestro equipo trabajará con usted en cada etapa del proceso, ayudándole a lograr soluciones óptimas al comprender las especificaciones de su proyecto, los objetivos y el cronograma de construcción. Luego, diseñaremos y construiremos una unidad personalizada que cumpla con sus requisitos exactos.

Instalación Simplificada

Aproveche las herramientas líderes en la industria durante la etapa de diseño y los procesos rápidos de selección de unidades al realizar el pedido. Utilice la solución Performance FlexFit ™ para enviar su unidad completa ya sea completamente ensamblada o desarmada con instrucciones muy detalladas para volver a ensamblar en el sitio. O elija tener un representante de Trane en el lugar para supervisar la instalación.

Recursos

Servicios Relacionados

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesado