FWC003~005
DC Water Fan Coil - Casete 4 vías

FWC003~005
DC Water Fan Coil - Casete 4 vías
Características principales
- Perfil bajo con una altura de la unidad de 300 o 330 mm que se ajusta a todos los huecos de falso techo, incluso los más estrechos.
- Tecnología del motor DC estándar para el ventilador.
- Nueve (09) modelos para completar las necesidades de refrigeración del ambiente seleccionado
- 3 velocidades del ventilador ajustadas de fábrica.
- Bomba de drenaje instalada de fábrica.
- Rejillas de descarga ajustables automáticas.
- Conexiones de admisión del aire de renovación.
- Conexiones de aire de descarga en habitación contigua.
- Sensor del aire de retorno con mando a distancia por infrarrojos o controles electrónicos con cable para la interfaz de usuario.
Ventajas
- Funcionamiento silencioso: alto nivel de confort sonoro.
- Difusión de aire de 4 vías con excelente efecto de distribución del aire.
- Unidad configurada de fábrica para una instalación sencilla y una puesta en marcha inicial inmediata.
- La mejor tecnología de control para ofrecer un nivel de confort excelente.
Opciones
- Todos los tipos de aplicaciones disponibles asociados a una gran variedad de intercambiadores de elevada eficiencia.
- El mando a distancia por infrarrojos o el mando con cables a instalar en pared debe montarse en obra y solicitarse separadamente.
Accesorios
- Válvula de agua de 3 vías de conexión/desconexión con actuadores.
Descripción de la gama
- FWC: casete con motor DC del ventilador.
FWC | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 009 | 010 | 012 | 015 | ||
Volume de aire | Alta | CFM | 314 | 359 | 459 | 691 | 722 | 853 | 900 | 930 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | CFM | 252 | 281 | 359 | 580 | 600 | 674 | 720 | 806 | 832 | |
Baja | CFM | 189 | 224 | 290 | 451 | 476 | 595 | 647 | 727 | 704 | |
Capacidad de enfriamiento | W | 2980 | 3960 | 4200 | 5930 | 6120 | 7520 | 7840 | 7870 | 11190 | |
Capacidad de calefacción | W | 4010 | 5400 | 5760 | 8420 | 8620 | 10370 | 10860 | 10920 | 24920 | |
Potencia eléctrica | W | 15 | 28 | 43 | 41 | 49 | 68 | 75 | 85 | 126 | |
Nivel de ruido (Al/Med/Baj) | dB(A) | 39/33/27 | 42/36/30 | 43/38/32 | 43/39/33 | 44/40/34 | 45/40/37 | 46/42/39 | 48/44/41 | 49/43/39 | |
Flujo de agua | M³/hs | 0.53 | 0.70 | 0.75 | 1.05 | 1.10 | 137 | 23.6 | 29.8 | 36.9 | |
Caída de presión de agua | kPa | 10 | 11.5 | 12.32 | 19.2 | 21.3 | 20.1 | 31.2 | 44 | 40 | |
Panel | Dimensiones netas (W×H×D) | mm | 647×50×647 | 950×45×950 | 950×45×950 | ||||||
Peso neto | kg | 2.5 | 6 | 6 | |||||||
Tamaño del empaque (W×H×D) | mm | 715×123×715 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | |||||||
Peso bruto | kg | 45 | 9 | 27 | 27 | 29.5 | |||||
Unidad Interior | Dimensiones netas (W×H×D) | mm | 575×261×575 | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×300×840 | |||||
Peso neto (con EAH) | kg | 16.5 | 23 | 23 | 27 | 900×330×900 | |||||
Tamaño empaque (W×H×D) | mm | 670×290×670 | 900×237×900 | 900×237×900 | 900×307×900 | 33 | 33 | 34.5 | |||
Peso bruto | kg | 22.5 | 28 | 28 | 33 | ||||||
Conexión hidráulica | Tubo de ingreso de agua | In | G3/4” | RC3/4” | RC3/4” | ||||||
Tubo de salida de agua | In | G3/4” | RC3/4” | RC3/4” | |||||||
Tubo de condensación | mm | ODØ25 | RC3/4” | ODØ32 |