ACR
Chiller enfriado por aire Ascend® con free-cooling integrado

ACR
Chiller enfriado por aire Ascend® con free-cooling integrado
Una increíble combinación de alta eficiencia energética y rendimiento silencioso.
- Rango de capacidad: 150 a 550 toneladas
- Refrigerante: R-134a
- Diseño del compresor: tornillo rotativo helicoidal
- Calificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 19.7-21.6
- La opción Free-cooling integrada aprovecha la temperatura ambiente más fría para reducir el consumo de energía

Una combinación inmejorable de alta eficiencia energética y funcionamiento silencioso
El modelo ACR, parte de la línea Ascend ™ de Chillers enfriados por aire de Trane, ofrece una combinación inigualable de alta eficiencia energética y rendimiento silencioso. Los modelos ACR utilizan tecnologías avanzadas como tratamientos de reducción acústica InvisiSound®, compresores con capacidad de relación de volumen variable, motores de imanes permanentes y variadores de eficiencia premium para ayudar a lograr bajos niveles de sonido, maximizar la eficiencia en todas las condiciones de operación, reducir las facturas de servicios públicos y ahorrar dinero.

Diseñado especialmente para aplicaciones exigentes
Diseñamos enfriadores ACR especialmente para una fácil integración con instalaciones que tienen requisitos especializados. Y un sistema de filtración armónica opcional utiliza un diseño de filtro de matriz para cumplir con los requisitos de IEEE® 519, reduciendo la distorsión armónica al 5 por ciento o menos de la distorsión de demanda total (TDD). Las funciones Rapid Restart®, estándar en nuestra cartera de enfriadores enfriados por aire, permiten que el enfriador recupere rápidamente la capacidad operativa completa después de una interrupción del suministro eléctrico, por lo que las aplicaciones de misión crítica pueden continuar con una interrupción mínima.
Literatura de Producto
Servicios

Modernizaciones del Sistema HVAC
¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!