CCAR
Cold Generator™ Scroll Chillers CCAR Series
CCAR
Cold Generator™ Scroll Chillers CCAR Series
La serie CCAR de generadores de frío de 20 a 65 toneladas es una solución de enfriamiento de procesos y confort refrigerada por agua altamente eficiente.
Las huellas amigables con la entrada y los elementos de diseño
centrados en el servicio agilizan la instalación y simplifican el
mantenimiento.
Los enfriadores scroll de la serie Cold Generator CCAR tienen
certificación ETL / ETLc.
Características
Los aspectos más destacados de la serie Cold Generator CCAR incluyen:
- Cinco tamaños, 20, 30, 40, 50 y 65 toneladas
- Compresores scroll
- Evaporadores de placas soldadas
- Bolsillos de montacargas y provisiones de elevación
Los controles digitales avanzados incluyen interfaces BACnet® IP y Modbus® Building Management System (BMS) de serie. LonTalk®, Johnson Controls N2® y BACnet® MS / TP están disponibles con una interfaz opcional.
Aplicaciones
Cold Generator scroll chillers son una solución ideal para aplicaciones de enfriamiento de confort, enfriamiento de procesos a baja temperatura y fabricación de hielo en una variedad de instalaciones, que incluyen:

Educación y Salud

Edificios de Oficinas y Comercial

Municipal e Industrial Ligero
Literatura de Producto
Brochure
-
501KB