Airfinity

  • Soluciones de control integradas. Controlador CH536. Panel de control centralizado para un acceso y un mantenimiento sencillos. Terminal de servicio remoto opcional
  • Compresores scroll en tándem que proporcionan un elevado rendimiento a carga parcial gracias a la modulación de la capacidad
  • Válvula de expansión electrónica. Gracias a su estricto control y su capacidad de funcionar con una presión de condensación inferior, la EEV contribuye con el ahorro energético
  • Ventilador EC sin envolvente. Compacto, silencioso y más eficiente en comparación con los ventiladores axiales tradicionales. Sistema de raíles para un acceso y un mantenimiento sencillos
  • Doble filtración del aire. Las unidades Airfinity™, que incluyen filtros G4, pueden equiparse con filtros hasta de clase F9 para satisfacer requisitos relativos a la calidad del aire interior (IAQ)
  • Economizador con control inteligente, que permite la renovación de aire en el edificio y el enfriamiento gratuito cuando las condiciones son favorables, logrando un ahorro de hasta un 20% en el consumo anual de energía
  • Ventiladores axiales de alto rendimiento, que favorecen un funcionamiento silencioso. Requisitos de mantenimiento muy bajos o nulos. Para las aplicaciones a bajas temperaturas ambiente, los ventiladores de conmutación electrónica pueden instalarse de forma opcional
  • Circuito frigorífico doble: Mejora la modulación de la capacidad, incrementa el rendimiento a carga parcial y maximiza la confiabilidad al proporcionar redundancia al sistema
  • Circuito de recuperación de energía (ERC). Utiliza el aire de extracción para precalentar y pre-enfriar el aire de renovación introducido en el edificio. Al recuperar el calor del aire de extracción, la capacidad general de la unidad puede incrementarse en hasta un 25% en unas condiciones de funcionamiento habitual
  • Panel de doble revestimiento. Todas las unidades se proporcionan con una pared doble y un aislamiento de 25 mm de serie

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).