4MXW11/4TXK11-09-24 btu
Sistema Mini-Split Inverter

4MXW11/4TXK11-09-24 btu
Sistema Mini-Split Inverter
Confort diseñado a tu medida
El Nuevo Mini-Split Inverter Alta Efi ciencia de TRANE con su tecnología inverter es una solución total, que representa para su usuario un menor consumo de energía además de confort, proporcionando enfriamiento y calefacción para clientes que exigen un alto poder de desempeño y efi ciencia.
Características Principales
- 4MXW: Unidad interior bomba de calor inverter
- Control remoto inalámbrico
- Display led oculto
- Bajo nivel de ruido
- Cinco modos de operación: Enfriamiento, Calefacción,
- Deshumidificación, Ventilación, Automático
- Operación programable. Permite determinar el funcionamiento del equipo por un período de tiempo programable para encendido y apagado
- Modo Nocturno (Sleep). Ajusta la temperatura automática al dormir, generando mayor confort y ahorro de energía
- Modo ECO. Modifica en 2°C el ajuste de temperatura para ahorrar energía
- Función Turbo. El sistema opera con el set point extremo a velocidad máxima para enfriar o calentar la habitación con rapidez
- Función Auto recovery. La unidad arranca en forma automática luego de un corte de energía eléctrica •Operación de Emergencia. Es posible utilizar la unidad sin la intervención del control remoto, tanto en modo enfriamiento como calefacción
- Deflectores de aire horizontales y verticales
- Filtro lavable
- Compresor con tecnología DC
Literatura de Producto
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
sISTEMA dIVIDIDO tECNOLOGÍA iNVERTERINVERTERTRANE-V17MB