40-80 Toneladas
Modular Self Contained™

40-80 Toneladas
Modular Self Contained™
Características clave
- La mejor opción para aplicaciones de piso a piso y de reemplazo
- El sistema autónomo más eficiente en energía disponible
- El tamaño más pequeño, fácil de configurar, en 24 horas
- Diseñado para la simplicidad modular
- Fácil administración y conectividad del sistema de pantalla táctil

Cambie al mejor sistema de reemplazo autónomo modular disponible
No es ningún secreto que los edificios más antiguos suelen desperdiciar energía. La mejor solución es un sistema HVAC más eficiente. El sistema Modular Self Contained (MSC) de Trane es el sistema refrigerado por agua más eficiente energéticamente y más fácil de instalar disponible.
- Disponible en capacidades de 40 a 80 toneladas
- Perfecto para aplicaciones de piso a piso y de reemplazo

Obtenga una eficiencia energética líder en la industria con Trane® MSC
¿Qué tan bien? Trane MSC tiene un 35% más de eficiencia energética a plena carga (EER) en comparación con una unidad típica de 25 años y ofrece un rendimiento de carga parcial líder en la industria (hasta 20,8 IEER). Habla de un paso adelante. El sistema incluye:
- Compresores de velocidad variable
- Ventiladores plenum ECM
- Paneles de espuma de doble pared
- Controles Trane UC600

Diseñado para un montaje rápido, normalmente en 24 horas.
Piense en bloques de construcción. Los componentes clave del sistema están en casetes diseñados para facilitar el envío y el transporte. Una vez que todo llega, el sistema se ensambla y se pone en marcha en la sala de máquinas, rápidamente. Por lo tanto, el sistema puede volver a estar en funcionamiento en un período de 24 horas.
- Cada casete pasa a través de puertas estándar, montacargas
- La huella del sistema ensamblado es tan pequeña o más pequeña que la huella de la unidad existente
- El casete del evaporador se descompone para mover la estructura de la bobina y el gabinete al edificio

La ingeniería prefabricada de Trane es la clave
El innovador diseño de casete ofrece la huella y el desglose autónomos más adaptables disponibles. Los casetes Trane MSC son las secciones más pequeñas disponibles en la industria para facilitar la navegación a través de un edificio, e incorporan muchas características para un ensamblaje más rápido:
- Conexiones de circuito soldado
- Conectores enchufables codificados por colores
- Conectores autonivelantes
- Conectores de tubería de agua Victaulic®
- Mazos de cables listos para instalar.

Los controles digitales Trane UC600 listos para BACnet facilitan la configuración, la programación y la generación de informes
Trane MSC incluye controles Trane UC600 configurables y totalmente programables y la pantalla a color TD7. La interfaz de pantalla táctil de la pantalla facilita la configuración, programación y gestión del sistema Trane MSC. Incluye teclas de menú de modo de prueba de servicio, diagnóstico y personalizado. Conéctese a BAS con la automatización de edificios BACnet MS / TP de estándar abierto.
Literatura de producto
October 22, 2024
Brochure
-
Modular Sell SheetPKG-SLB029-EN*-EN
Installation Instructions
-
Tracer UC600 Programmable ControllerBAS-SVP042*-EN
Catalog
-
Water Cooled - 40 to 80 TonsPKG-PRC024*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Modular Self-Contained 40 to 80 TonsPKG-SVX027*-EN
Otros productos en los que podría estar interesados
October 22, 2024