20 - 120 Toneladas
Grandes sistemas divididos: RAUJ CAUJ

20 - 120 Toneladas
Grandes sistemas divididos: RAUJ CAUJ
Características principales:
- Gran cartera de condensadores comerciales líder en la industria.
- Eficiencia energética confiable, con tecnología patentada y durabilidad.
- Varias opciones y configuraciones.
- Pídale a Trane que le ayude a configurar el sistema que necesita
Unidades condensadoras comerciales: apenas as melhores para os maiores trabalhos
Los mayores desafíos exigen el mejor equipo, y eso significa Trane. Las unidades condensadoras enfriadas por aire de 20 a 120 toneladas de Trane son la opción líder para edificios de oficinas de varios pisos, hoteles, escuelas e instalaciones municipales e industriales. Diseñado para brindar eficiencia, calidad y confiabilidad con:
- Compresores Scroll 3-D® patentados de Trane
- Construcción de acero galvanizado calibre 14.
- Paneles con persianas para mayor resistencia y excelente protección del serpentín.
- Acabado fosfatado con pintura Trane Slate Grey de secado al aire para mayor durabilidad
- Serpentín condensador opcional protegido contra la corrosión
Tecnología innovadora para un rendimiento confiable y energéticamente eficiente
Todos los modelos comerciales de condensación incluyen compresores Trane 3-D Scroll. Con 12 patentes y un scroll orbital único, estos compresores tienen menos piezas, lo que a su vez significa una vida operativa más larga y confiable. Lo que significa que obtienes calidad duradera.
- 70 % menos piezas que un compresor alternativo de igual capacidad
- La espiral de órbita única elimina la necesidad de pistones, bielas, pasadores de muñeca y válvulas.
- Mayor eficiencia debido a una menor masa giratoria y fricción interna
Elija entre múltiples configuraciones y opciones
Con compresores o sin ellos, configure su unidad de condensador remoto para instalación de enfriadores con compresor o aplicaciones de compresor remoto. Los condensadores con compresores pueden generar agua enfriada de forma remota con la opción de evaporador enfriador remoto, disponible como controlador e interruptor o también con un kit de intercambiador de calor de placas soldadas. Muchas opciones de sistema adicionales le permiten adaptar un condensador comercial grande para una variedad de aplicaciones de construcción:
- Ambiente bajo
- Bypass de gas caliente
- Válvula de servicio de succión
- Manómetros
No está seguro de lo que necesita? Trane puede ayudar
Los condensadores comerciales grandes de Trane se pueden combinar con muchos controladores de aire y evaporadores enfriadores remotos, incluidas las unidades Performance Climate Changers™ y Odyssey® Light Commercial. Utilice las guías de aplicación y las herramientas de selección de Trane, que incluyen requisitos de tuberías y especificaciones del condensador para facilitar la combinación de los componentes del sistema y la instalación.
Lista completa de opciones de sistemas divididos grandes (RAUJ CAUJ)
- Ambiente bajo
- Bypass de gas caliente
- Válvula de servicio de succión
- Manómetros
- Serpentín de condensador protegido contra la corrosión
- Aisladores
- Interruptor de flujo
- Evaporador enfriador remoto
- Interruptor de desconexión sin fusible
- Salida de conveniencia
- cULus
- Cumplimiento sísmico IBC / OSHPD
Literatura de producto
Catalog
-
RAUJ UnitSS-PRC030*-EN8MB
-
CAUJ CondenserACDS-PRC003*-EN