Amortiguadores VariTrac

Amortiguadores VariTrac
El amortiguador VariTrac es una pieza importante del sistema general de zonificación de cambio / derivación VariTrac y Tracker. El amortiguador es un amortiguador de flujo de aire dependiente de la presión que controla una zona en un edificio.
Descripción del producto
El amortiguador VariTrac es una pieza importante del sistema general de zonificación de cambio / derivación VariTrac y Tracker. El amortiguador es un amortiguador de flujo de aire dependiente de la presión que controla una zona en un edificio. Utilizado junto con el panel de control central VariTrac (CCP), el regulador ayuda a dar al edificio control de zona individual con una unidad de techo de volumen constante.
Un edificio con cargas variables debido a la ocupación, la hora del día u otras necesidades especiales es un candidato probable para un sistema VAV de cambio de bypass.

Características
- Compuertas de zona y bypass rectangulares o redondas.
- Los controles tienen sensor de presencia o entrada de sensor de CO2 disponible.
- Comuníquese con los sensores de zona VariTrane ™ y VariTrac ™ de Trane.
- Cilindro galvanizado de calibre 18 con curva enrollada para una alta integridad estructural y resistencia a la corrosión.
- Accionamiento por engranajes de posicionamiento positivo con interruptores finales para una vida útil prolongada. Sin funcionamiento del motor parado.

Características
- No hay tornillos, llaves o uniones que se aflojen con el tiempo.
- El sello de metal a metal proporciona un cierre hermético. Sin juntas que se deterioren y se aflojen con el tiempo.
- Rotación de la hoja de 90 grados para un rango de control más amplio y un funcionamiento más estable.
- Controlador inteligente que se comunica en cada regulador de zona.
- El diseño aerodinámico de la hoja proporciona un par constante para un funcionamiento estable a alta velocidad.
Literatura de producto
Brochure
-
Changeover BypassVAV-SLB010-EN1MB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
VariTrac™ Damper InstallationVAV-SVN04*-EN
-
VariTrac™ CCP InstallationVAV-SVN03*-EN
-
UCM 4.2VAV-SVX01*-EN
-
Digital Zone SensorVAV-SVN05*-EN
Owner Manual
-
VariTrac™ Central Control Panel Operator GuideVAV-SVU01*-EN
Programming Guide
-
VV550 LonTalk Controller IOPVAV-SVP01*-EN