RTWF-RTHF

Enfriadora de Líquido

Características principales

  • Compresores especialmente diseñados para aplicaciones expuestas a temperaturas altas
  • Amplio rango de capacidad (hasta 2250kW)
  • Alta eficiencia, bajos costos, bajo impacto ambiental
  • 4 niveles de eficiencia posibles: Estándar, Alta Eficiencia, Extra Eficiencia y Alta Eficiencia Estacional
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
RTHF330 1155,76 2100 x 4586 x 1784 7350
RTHF360 1262,7 2100 x 4586 x 1784 7450
RTHF410 1438,73 2100 x 4586 x 1784 8590
RTHF460 1566,58 2100 x 4586 x 1784 8590
RTHF500 1745,01 2100 x 4586 x 1784 9630
RTHF540 1880,01 2100 x 4586 x 1784 9680
RTWF275 934,5 2034 x 4758 x 1668 5278
RTWF290 977,2 2034 x 4758 x 1668 5186
RTWF310 1036 2034 x 4784 x 1668 5373
RTWF330 1105,7 2034 x 4784 x 1668 5427
RTWF370 1242,22 2034 x 4784 x 1668 5486
RTWF410 1388,2 2137 x 4774 x 1766 6938
RTWF450 1527,7 2137 x 4774 x 1766 7016
RTWF490 1666,7 2137 x 4774 x 1766 7099

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).